Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: +43 2236 33441 14
Fax: +43 2236 31682
Serviceline Explosionsschutz
Tel.: +43 2236 33441
Fax: +43 2236 31682

Signalleuchte Xenon 250 cd Ex d IIC PF-BExBG05-DP*

PF-BExBG05-DP*
  • Automatische Synchronisation bei Systembetrieb
  • Blitzleuchten haben einen alternierenden "flip-flop" Modus für Systembetrieb
  • Glasskuppel mit Schutzgitter aus Edelstahl
  • Schutzart IP66 / IP67
  • Seewasserfestes und korrosionsbeständiges Aluminiumgehäuse
  • Rastender Befestigungsbügel aus Edelstahl
  • Verpolschutz integriert
  • UV-beständige austauschbare Farblinse aus Polycarbonat
  • Xenonröhre mechanisch geschützt gegen Schlag und Vibrationen

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  PF-BExBG05-DP*

Elektrische Daten
Betriebsspannung240 V AC , 115 V AC , 24 V DC , weitere auf Anfrage
Klemmenkapazität0,5 ... 2,5 mm2
Leitungsüberwachung Sperrdiode vorhanden
Abschlußwiderstände (AC) oder Dioden (DC) auf Anfrage verfügbar
FunktionBlitzleuchte
Linsenfarberot , bernsteinfarben , blau , grün , weitere auf Anfrage
Energie5 J
Blitzfrequenz1 Hz
Lichtstärke, Spitze, berechnet500000 cd , berechnet aus Energie
Lichtstärke, Spitze, gemessen39463 cd , gemessen gemäß I.E.S.
Effektive Lichtstärke, berechnet250 cd , berechnet aus Energie
Effektive Lichtstärke, gemessen120 cd , gemessen gemäß I.E.S.
Leuchtmittel, TypXenon Strahler
Leuchtmittel, LebensdauerLichtstärke reduziert zu 70% nach 5 Mio. Blitze
Mechanische Daten
SchutzartIP66/IP67
Leitungseinführungen Seite B
M20 Anzahl2
M20 TypMetrisch ISO, Steigung 1,5 mm
M20 InfoBlindverschraubung 1x Messing vernickelt
Material
UmgehäuseAluminium LM6
FinishChromatiert, pulverbeschichtet RAL 3000 (rot)
MontagehalterungEdelstahl 1.4301 / AISI 304
MasseDC: 2,45 kg , AC: 2,75 kg
Abmessungen
Außenmaß (A)246 mm
Außenmaß (B)153,6 mm
Außenmaß (C)100 mm
Abstand Befestigungsbohrungen (G)12,5 mm
Abstand Befestigungsbohrungen (H)30 mm
Abstand Befestigungsbohrungen (H1)76,8 mm
Durchmesser Befestigungsbohrung (J)7 mm
Tiefe Befestigungsrahmen (S)145 mm
Maximales Außenmaß (K)165 mm
Erdungexterner Erdungsbolzen M5
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-50 ... 70 °C (-58 ... 158 °F)
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
EU-BaumusterprüfbescheinigungKEMA 00 ATEX 2006 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 2 GD
Ex d IIC T* Gb
Ex tb IIIC T** °C Db
T5 @ Ta +45 °C , T4 @ Ta +70 °C
T90 °C @ Ta +40 °C , T105 °C @ Ta +55 °C , T120 °C @ Ta +70 °C
Internationale Zulassungen
IECEx-ZulassungIECEx KEM 10.0002X
INMETRO-Zulassung10-IEx-0010
EAC-ZulassungRU C-GB.AA71.B.00109
Konformität
SchutzartEN 60529
Allgemeine Informationen
LieferumfangGerät , 1 Blindverschraubung , Beipackzettel
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027110590
ECLASS 12.027110590
ECLASS 11.027110590
ECLASS 10.0.127110590
ECLASS 9.027110590
ECLASS 8.027110590
ECLASS 5.127371220
ETIM 9.0EC002493
ETIM 8.0EC002493
ETIM 7.0EC002493
ETIM 6.0EC002493
ETIM 5.0EC001952
UNSPSC 12.139121314

Details: PF-BExBG05-DP*