Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: +43 2236 33441 14
Fax: +43 2236 31682
Serviceline Explosionsschutz
Tel.: +43 2236 33441
Fax: +43 2236 31682

Alarmhupe 105 dB Ex ia IIC PF-IS-A105N*

PF-IS-A105N*
  • Verfügbar mit individuell konfigurierbaren Tönen und Frequenzen
  • Klemmen für Durchverdrahtung
  • Überspannungschutz und Verpolungsschutz
  • FM-Zulassung

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  PF-IS-A105N*

Elektrische Daten
Betriebsspannung16 ... 28 V DC , über Zenerbarriere oder galvanische Trennbarriere
Betriebsstrom25 mA @ 24 V über 28 V 300 Ω Zenerbarriere
Klemmenkapazität0,5 ... 2,5 mm2
FunktionAlarmhupe
Schalldruckpegel, nominal105 dB @ 1 m +/- 3 dB - Ton 2 , 96 dB @ 3 m
Schalldruckpegel, Regelung96 ... 105 dB , Ton 2
Effektive Hörweite60 m @ 1 kHz
Anzahl Töne32 , gemäß UKOOA / PFEER
Anzahl Stufen3
Mechanische Daten
SchutzartIP66
Leitungseinführungen Seite A
M20 Anzahl1
M20 TypDurchgangsbohrungen
M20 InfoBlindverschraubung 1x Kunststoff
Leitungseinführungen Seite B
M20 Anzahl1
M20 TypDurchgangsbohrungen
Material
UmgehäuseFaserverstärktes ABS, UL94-V0 und 5VA
FinishRAL 3000 (rot)
MontagehalterungEdelstahl 1.4301 / AISI 304
Masse0,75 kg
Abmessungen
Außenmaß (A)130 mm
Außenmaß (B)130 mm
Außenmaß (C)133,5 mm
Abstand Befestigungsbohrungen (H)144 mm
Durchmesser Befestigungsbohrung (J)7 mm
Maximales Außenmaß (K)160 mm
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
EU-BaumusterprüfbescheinigungSIRA 04 ATEX 2301X
KennzeichnungEx-Hexagon II 1 G
Ex ia IIC T* Ga , T4 @ Ta +60 °C
Internationale Zulassungen
FM-Zulassung
Zugelassen fürClass I, Division 1, Groups A, B, C, D, T4
Class I, Zone 0, AEx ia IIC T4
IECEx-ZulassungIECEx SIR 04.0038X
EAC-ZulassungRU C-GB.MH04.B.00048
Konformität
SchutzartEN 60529
Allgemeine Informationen
LieferumfangGerät , Beipackzettel
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027110509
ECLASS 12.027110509
ECLASS 11.027110509
ECLASS 10.0.127110509
ECLASS 9.027110509
ECLASS 8.027110509
ECLASS 5.127371220
ETIM 9.0EC002493
ETIM 8.0EC002493
ETIM 7.0EC002493
ETIM 6.0EC002493
ETIM 5.0EC001952
UNSPSC 12.139121314

Details: PF-IS-A105N*