Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Elektrische Daten | ||
---|---|---|
Betriebsspannung | 240 V AC , 115 V AC , 24 V DC , weitere auf Anfrage | |
Klemmenkapazität | 0,5 ... 2,5 mm2 | |
Leitungsüberwachung | Sperrdiode vorhanden | |
Funktion | Alarmhupe | |
Schalldruckpegel, maximal | 116 dB @ 1 m , 107 dB @ 3 m | |
Schalldruckpegel, nominal | 113 dB @ 1 m +/- 3 dB - Ton 2 , 104 dB @ 3 m | |
Schalldruckpegel, Regelung | 105 ... 113 dB , Ton 2 | |
Effektive Hörweite | 100 m @ 1 kHz | |
Anzahl Töne | 45 , gemäß UKOOA / PFEER | |
Anzahl Stufen | 3 | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP66 nach EN 60529 IP64 nach EN 60079-0 Type rating gemäß UL50E/NEMA2 50: 4/4X/13 |
|
Leitungseinführungen Seite B | ||
M20 Anzahl | 2 | |
M20 Typ | Metrisch ISO, Steigung 1,5 mm | |
M20 Info | Blindverschraubung 1x Kunststoff | |
Material | ||
Umgehäuse | PPS und Faserverstärktes ABS, UL94-V0 und 5VA | |
Schallaustritt | Faserverstärktes ABS, UL94-V0 und 5VA | |
Finish | Eigenfarbe schwarz | |
Montagehalterung | Edelstahl 1.4301 / AISI 304 | |
Masse | DC: 2,5 kg , AC: 3 kg | |
Abmessungen | ||
Außenmaß (A) | 273,1 mm | |
Außenmaß (B) | 142 mm | |
Außenmaß (C) | 123 mm | |
Abstand Befestigungsbohrungen (G) | 12,5 mm | |
Abstand Befestigungsbohrungen (H) | 30 mm | |
Abstand Befestigungsbohrungen (H1) | 76,8 mm | |
Durchmesser Befestigungsbohrung (J) | 7 mm | |
Tiefe Befestigungsrahmen (S) | 160 mm | |
Maximales Außenmaß (K) | 166 mm | |
Maximales Außenmaß (K1) | 181 mm | |
Erdung | externer Erdungsbolzen M5 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F) | |
Lagertemperatur | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
EU-Baumusterprüfbescheinigung | DEMKO 06 ATEX 0421554X | |
Kennzeichnung | ![]() Ex nA IIC T* Gc , T4 @ Ta +55 °C Ex tc IIIC T** Dc , T85 °C @ Ta +55 °C |
|
Internationale Zulassungen | ||
UL-Zulassung | ||
cULus | E230764 | |
IECEx-Zulassung | IECEx ULD 14.0012X | |
Konformität | ||
Schutzart | EN 60529 | |
Allgemeine Informationen | ||
Lieferumfang | Gerät , 1 Blindverschraubung , Beipackzettel | |
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27110509 |
ECLASS 12.0 | 27110509 |
ECLASS 11.0 | 27110509 |
ECLASS 10.0.1 | 27110509 |
ECLASS 9.0 | 27110509 |
ECLASS 8.0 | 27110509 |
ECLASS 5.1 | 27371220 |
ETIM 9.0 | EC002493 |
ETIM 8.0 | EC002493 |
ETIM 7.0 | EC002493 |
ETIM 6.0 | EC002493 |
ETIM 5.0 | EC001952 |
UNSPSC 12.1 | 39121314 |