Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: +43 2236 33441 14
Fax: +43 2236 31682
Serviceline Explosionsschutz
Tel.: +43 2236 33441
Fax: +43 2236 31682

Handfeuermelder Explosionsgeschützt, Aluminium PF-D1xCP1-PS-D-D-X-1-A1-R

PF-D1xCP1-PS-D-D-X-1-A1-R
  • Explosionsgeschützter Handfeuermelder mit Zugbetätigung
  • Auslösesicherung durch Druck/Zug Doppelbetätigung
  • Rückstellung mittels Schlüssel
  • Gehäuse aus Aluminiumguss
  • UL-Zulassung
  • Schutzart NEMA Typ 4X

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  PF-D1xCP1-PS-D-D-X-1-A1-R

Elektrische Daten
Betriebsspannung120 V AC max. , 30 V DC max.
Betriebsstrom10 A AC max. 1 A DC max.
Klemmenkapazitätmax. 4 mm2 (22 ... 12 AWG)
Leitungsüberwachung keine
FunktionZugschalter , mit Auslösesicherung durch Doppelbetätigung
Schalterkonfiguration2x Schließer / 2x Öffner
Mechanische Daten
Befestigung Deckel1/4" Flachkopfschrauben
SchutzartTyp 4X
Leitungseinführungen Seite A
NPT 3/4" Anzahl1
NPT 3/4" InfoStirnseiten A/B alternativ durch Drehung des unteren Gehäuseteils
Leitungseinführungen Seite B
NPT 3/4" Anzahl1
NPT 3/4" SerieBlindverschraubungen, Metall
NPT 3/4" InfoStirnseiten A/B alternativ durch Drehung des unteren Gehäuseteils
Material
UmgehäuseAluminium
Finishrot lackiert
DichtungGummi-Flachdichtung
Masse2,2 kg (4,8 lbs)
Abmessungen
Höhe (A)173 mm (6,7995")
Breite (B)97 mm (3,8059")
Tiefe (C)94 mm (3,68")
Außenmaß mit Bedienelement (C1)99 mm (3,88")
Abstand Befestigungsbohrungen (G)152,4 mm (6")
Abstand Befestigungsbohrungen (H)76,2 mm (3")
Durchmesser Befestigungsbohrung (J)7,9 mm (0,31")
Erdunginterne/externe M6-Erdungsbolzen, Messing vernickelt
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-40 ... 65 °C (-40 ... 149 °F)
Internationale Zulassungen
UL-Zulassung
Zugelassen fürClass I, Division 1, Groups B, C, D
Class II, Division 1, Groups E, F, G
Class III, Division 1
Konformität
SchutzartTyp 4X
Allgemeine Informationen
LieferumfangGerät
Prüfschlüssel
Beipackzettel
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027110509
ECLASS 12.027110509
ECLASS 11.027110509
ECLASS 10.0.127110509
ECLASS 9.027110509
ECLASS 8.027110509
ECLASS 5.127371220
ETIM 9.0EC002493
ETIM 8.0EC002493
ETIM 7.0EC002493
ETIM 6.0EC002493
ETIM 5.0EC001952
UNSPSC 12.139121314

Details: PF-D1xCP1-PS-D-D-X-1-A1-R