Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Elektrische Daten | ||
---|---|---|
Betriebsspannung | 250 V AC max. , 50 V DC max. | |
Betriebsstrom | 5 A AC max. 1 A DC max. | |
Klemmenkapazität | 4 mm2 | |
Leitungsüberwachung | keine | |
Funktion | Federmechanismus , mit Schutzglas | |
Mechanische Daten | ||
Befestigung Deckel | M6-Edelstahl-Zylinderkopfschraube mit Innensechskant | |
Schutzart | IP66 | |
Kabeleingang | metrische Gewindebohrung | |
Leitungseinführungen Seite A | ||
M20 Anzahl | 2 | |
M20 Serie | Blindverschraubungen, Kunststoff | |
M20 Info | Stirnseiten A/B alternativ durch Drehung des unteren Gehäuseteils | |
Leitungseinführungen Seite B | ||
M20 Anzahl | 2 | |
M20 Serie | Blindverschraubungen, Kunststoff | |
M20 Info | Stirnseiten A/B alternativ durch Drehung des unteren Gehäuseteils | |
Leitungseinführungen Seite C | ||
M20 Anzahl | 1 | |
M20 Serie | Blindverschraubungen, Kunststoff | |
M20 Info | Stirnseiten C/D alternativ durch Drehung des unteren Gehäuseteils | |
Leitungseinführungen Seite D | ||
M20 Anzahl | 1 | |
M20 Serie | Blindverschraubungen, Kunststoff | |
M20 Info | Stirnseiten C/D alternativ durch Drehung des unteren Gehäuseteils | |
Klemmenbestückung | ||
Klemmenkapazität | 4 mm2 | |
Klemmenanzahl pro Hutschiene | 6 | |
Material | ||
Umgehäuse | Glasfaserverstärkter Polyester | |
Glas | 1,6 mm | |
Finish | gegossen, rot | |
Dichtung | Gummi-Flachdichtung | |
Masse | 1,2 kg | |
Abmessungen | ||
Höhe (A) | 126 mm | |
Breite (B) | 120 mm | |
Tiefe (C) | 79 mm | |
Abstand Befestigungsbohrungen (G) | 72 mm | |
Abstand Befestigungsbohrungen (H) | 90 mm | |
Durchmesser Befestigungsbohrung (J) | 6,2 mm | |
Erdung | interne Schraubverbindung M4 externer Erdungsbolzen M5 |
|
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F) | |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
EU-Baumusterprüfbescheinigung | SIRA 09 ATEX 3286X | |
Kennzeichnung | ![]() Ex d e IIC T* Gb Ex t IIIC T** Db T6/T60 °C @ Ta +55 °C |
|
Internationale Zulassungen | ||
IECEx-Zulassung | IECEx SIR 09.0121X | |
Konformität | ||
Schutzart | EN 60529 | |
Allgemeine Informationen | ||
Lieferumfang | Gerät Prüfschlüssel Beipackzettel |
|
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27144052 |
ECLASS 12.0 | 27144052 |
ECLASS 11.0 | 27144052 |
ECLASS 10.0.1 | 27144052 |
ECLASS 9.0 | 27144052 |
ECLASS 8.0 | 27144052 |
ECLASS 5.1 | 27371228 |
ETIM 9.0 | EC000522 |
ETIM 8.0 | EC000522 |
ETIM 7.0 | EC000522 |
ETIM 6.0 | EC000522 |
ETIM 5.0 | EC000522 |
UNSPSC 12.1 | 39121314 |