Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: +43 2236 33441 14
Fax: +43 2236 31682
Serviceline Explosionsschutz
Tel.: +43 2236 33441
Fax: +43 2236 31682

Buchse 63A, 5-polig, rot PS63-450600

PS63-450600
  • Ex-de- und Ex-t-zertifiziert
  • Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester (GRP)
  • Komplett bescheinigtes explosionsgeschütztes Betriebsmittel
  • Montage in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
  • Schutzart IP66
  • Schutzart gewährleistet durch Bajonettverschluss
  • Niedrige Steckkraft
  • Selbstreinigende Lamellenkontakte

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  PS63-450600

Elektrische Daten
Betriebsspannung380 ... 415 V
Betriebsstrom63 A max.
Klemmenkapazität
Hauptklemmen-Kapazität16 mm2
Hauptklemmen-Anzugsdrehmoment3 Nm
Netzfrequenz50/60 Hz
FunktionBuchse
GebrauchskategorieAC3: 415 V AC - 63 A
Anzahl Pole5
Kennfarbe gemäß IEC 60309rot
Position des Schutzkontaktes gemäß IEC 603096 h
Mechanische Daten
Kabeltypunarmierte Kabel
Befestigung Deckel
SchraubenM6
Anzahl4
Anzugsdrehmoment3 Nm
SchutzartIP66
Kabeleingang
Anzahl Leitungseinführungen2x M50
1x Kabelverschraubung , 1x Blindverschraubung
Leitungseinführungen Seite B
M50 Klemmbereich22 ... 35 mm
Material
Gehäusekohlenstoffangereicherter antistatischer glasfaserverstärkter Polyester (GFP)
FinishEigenfarbe schwarz
Masse8,83 kg
Abmessungen
Außenmaß (A)371 mm
Außenmaß (B)201 mm
Außenmaß (C)248 mm
Abstand Befestigungsbohrungen (G)352 mm
Abstand Befestigungsbohrungen (H)181 mm
Durchmesser Befestigungsbohrung (J)9 mm
Maximales Außenmaß (K)472 mm
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F)
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
EU-BaumusterprüfbescheinigungSIRA 11 ATEX 1044
KennzeichnungEx-Hexagon II 2 GD
Ex de IIC T6 Gb
Ex t IIIC T80 °C Db
Internationale Zulassungen
IECEx-ZulassungIECEx SIR 11.0026
Konformität
SchutzartEN 60529
GebrauchskategorieIEC / EN 60947
CE-Kennzeichnung0102
SteckverbindungIEC 60309
Allgemeine Informationen
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027440511
ECLASS 12.027440511
ECLASS 11.027440511
ECLASS 10.0.127440511
ECLASS 9.027440511
ECLASS 8.027440511
ECLASS 5.127143422
ETIM 9.0EC000016
ETIM 8.0EC000016
ETIM 7.0EC000016
ETIM 6.0EC000016
ETIM 5.0EG000017
UNSPSC 12.139121314

Details: PS63-450600

Produktdokumentation: PS63-450600

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Kurzanleitung - PS*GERPDF264 KB

Zulassungen: PS63-450600

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Australia Sira II 2GD ATEXSira 11ATEX1044ALLPDF234 KB
Sira IECEx Certificate of ConformityIECEx SIR 11.0026ALLLINK---
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-4797ALLPDF87 KB