Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: +43 2236 33441 14
Fax: +43 2236 31682
Serviceline Explosionsschutz
Tel.: +43 2236 33441
Fax: +43 2236 31682

Archivierte Produktversion

Dieses Produkt wurde archiviertZum Ersatzprodukt OBE1000-R3-SE0-P-L
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Einweg-Lichtschranke (Paar) OBE1000-R3-SE0-L

OBE1000-R3-SE0-L
  • Ultrakleine Bauform
  • DuraBeam-Lasersensoren - langlebig und einsetzbar wie eine LED
  • Höchste Montagefreiheit bei geringsten Platzverhältnissen durch 45° Kabelabgang
  • Verbesserung der Maschinenverfügbarkeit mit abriebfester, antistatischer Glasfront

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  OBE1000-R3-SE0-L

Produktbeschreibung
Laser-Einweg-Lichtschranke, ultrakleine Bauform mit M3 Montage, Reichweite 1000 mm, NPN-Ausgang, Festkabel 2 m
Einzelkomponenten
SenderOBE10M-R3-L
EmpfängerOBE1000-R3-E0-L
Allgemeine Daten
Betriebsreichweite0 ... 1 m
Grenzreichweite1,5 m
LichtsenderLaserdiode
Lichtartrot, Wechsellicht , 680 nm
Laserkenndaten
HinweisLASERLICHT , NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN
Laserklasse1
Wellenlänge680 nm
Strahldivergenz> 5 mrad
Impulsdauerca. 2 µs
Wiederholrateca. 16,6 kHz
max. Puls Energie9,5 nJ
Lichtfleckdurchmesserca. 3 mm im Abstand von 1000 mm
Öffnungswinkelca. 0,5 °
Lichtaustrittfrontal
FremdlichtgrenzeEN 60947-5-2 : 30000 Lux
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd806 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Anzeigen/Bedienelemente
BetriebsanzeigeLED grün, statisch leuchtend Power on , Kurzschluss : LED grün blinkend (ca. 4 Hz)
FunktionsanzeigeEmpfänger: LED gelb, leuchtet bei freiem Lichtstrahl, blinkt bei Unterschreiten der Funktionsreserve ; aus bei Strahlunterbrechung
Elektrische Daten
Betriebsspannung12 ... 24 V
LeerlaufstromSender: ≤ 10 mA
Empfänger: ≤ 8 mA
SchutzklasseIII
Eingang
TesteingangTest der Schaltfunktion bei 0 V
SchaltschwelleTeach-In-Eingang
Ausgang
SchaltungsartSchließer
Signalausgang1 NPN-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 50 mA , ohmsche Last
Spannungsfall≤ 1,5 V DC
Schaltfrequenzca. 2 kHz
Ansprechzeit250 µs
Konformität
ProduktnormEN 60947-5-2
LasersicherheitEN 60825-1:2007
Zulassungen und Zertifikate
EAC-KonformitätTR CU 020/2011
UL-ZulassungE87056 , cULus Recognized, Class 2 Power Source
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
FDA-ZulassungIEC 60825-1:2007 Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Lagertemperatur-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP67
AnschlussFestkabel 2 m
Material
GehäusePC/ABS und TPU
LichtaustrittGlas
KabelPUR
Masseca. 20 g je Sensor
Abmessungen
Höhe26 mm
Breite7,5 mm
Tiefe13,8 mm
Kabellänge2 m

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027270901
ECLASS 12.027270901
ECLASS 11.027270901
ECLASS 10.0.127270901
ECLASS 9.027270901
ECLASS 8.027270901
ECLASS 5.127270901
ETIM 9.0EC002716
ETIM 8.0EC002716
ETIM 7.0EC002716
ETIM 6.0EC002716
ETIM 5.0EC002716
UNSPSC 12.139121528

Details: OBE1000-R3-SE0-L

Funktion

Der Nanosensor Serie R3 ist entwickelt für einen breiten Einsatz mit besonderer Montagefreundlichkeit und Robustheit. Das sehr kleine Gehäuse mit 45° Kabelabgang ermöglicht eine platzsparende Installation bei geringstem Platz. Neue Funktionsprinzipien und Funktionalitäten bieten neue Möglichkeiten. Die DuraBeam-Lasersensoren sind langlebig und einsetzbar wie ein Standardsensor.

Produktdokumentation: OBE1000-R3-SE0-L

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF726 KB

Konstruktion / Simulation: OBE1000-R3-SE0-L

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1826 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Zulassungen: OBE1000-R3-SE0-L

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-2141290-2 / UL-CA-2134655-2ALLPDF550 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0701EALLPDF305 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5345ALLPDF298 KB

Zugehörige Produkte: OBE1000-R3-SE0-L

Zubehör
Montagehilfe für Sensoren der Serie R3, Befestigungswinkelfa
Montagehilfe für Sensoren der Serie R3, Befestigungswinkelfa
Montagehilfe für Sensoren der Serie R3, Befestigungswinkelfa
Montagehilfe für Sensoren der Serie R3, Befestigungswinkelfa
Optoelektronische Sensoren der Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201

Erstmals steht ein durchgängiges Lösungsangebot von optoelektronischen Funktionsprinzipien und innovativen Technologien in je einem identischen Gehäuse zur Verfügung. Dabei profitieren Sie von einem einheitlichen Bedienkonzept über die gesamte Serie hinweg. Entdecken Sie die Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201 …

ML100 Photoelectric Sensor

Egal, ob Glas, Solarwafer oder Leiterplatten: Die optoelektronischen Sensoren der Serie ML100 sind passgenau auf die Anforderungen verschiedener komplexer Detektionsaufgaben zugeschnitten. Erfahren Sie mehr über das Portfolio und finden Sie den passenden Sensor für Ihre Anwendung …