Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
OBE500-R2F-SE2-Y253562
Produktbeschreibung |
Einweg-Lichtschranke, flache Bauform, platzsparende M2-Montage, Reichweite 500 mm, Rotlicht, Dunkelschaltung, PNP-Ausgang, Festkabel |
Einzelkomponenten |
Sender | OBE500-R2F-S |
Empfänger | OBE500-R2F-E2-Y813035 |
Allgemeine Daten |
Betriebsreichweite | 0 ... 500 mm
|
Grenzreichweite | 700 mm
|
Lichtsender | LED |
Lichtart | rot, Wechsellicht , 630 nm |
LED-Risikogruppenkennzeichnung | freie Gruppe |
Winkelabweichung | ca. 2 ° |
Objektgröße | typ. ab 1,5 mm |
Lichtfleckdurchmesser | ca. 90 mm im Abstand von 500 mm |
Öffnungswinkel | ca. 5 ° |
Lichtaustritt | frontal |
Fremdlichtgrenze | EN 60947-5-2 : 25000 Lux |
Kenndaten funktionale Sicherheit |
MTTFd | 806 a |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
Anzeigen/Bedienelemente |
Betriebsanzeige | LED grün, statisch leuchtend Power on , Kurzschluss : LED grün blinkend (ca. 4 Hz) |
Funktionsanzeige | Empfänger: LED gelb, leuchtet bei freiem Lichtstrahl, blinkt bei Unterschreiten der Funktionsreserve ; aus bei Strahlunterbrechung |
Elektrische Daten |
Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC |
Leerlaufstrom | < 10 mA |
Schutzklasse | III |
Eingang |
Testeingang | Test der Schaltfunktion bei 0 V |
Schaltschwelle | Teach-In-Eingang |
Ausgang |
Schaltungsart | Schließer / dunkelschaltend |
Signalausgang | 1 PNP-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor |
Schaltspannung | max. 30 V DC |
Schaltstrom | max. 50 mA , ohmsche Last |
Spannungsfall | ≤ 1,5 V DC |
Schaltfrequenz | ca. 1 kHz |
Ansprechzeit | 500 µs |
Konformität |
Produktnorm | EN 60947-5-2 |
Zulassungen und Zertifikate |
UL-Zulassung | E87056 , cULus Recognized, Class 2 Power Source |
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Lagertemperatur | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP67 |
Anschluss | Festkabel 2 m |
Material | |
| Gehäuse | PC (Polycarbonat) und Edelstahl |
| Lichtaustritt | PMMA |
| Kabel | PUR |
Masse | ca. 20 g je Sensor |
Anzugsmoment Befestigungsschrauben | 0,25 Nm |
Abmessungen | |
| Höhe | 25,5 mm |
| Breite | 12 mm |
| Tiefe | 4,1 mm |
Kabellänge | 2 m |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27270901 |
ECLASS 12.0 | 27270901 |
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0.1 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 5.1 | 27270901 |
ETIM 9.0 | EC002716 |
ETIM 8.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Details:
OBE500-R2F-SE2-Y253562
Produktdokumentation:
OBE500-R2F-SE2-Y253562
Konstruktion / Simulation:
OBE500-R2F-SE2-Y253562
Zulassungen:
OBE500-R2F-SE2-Y253562