Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Miniatur-Knopf-Lichtschranke im Plug-In-Gehäuse für 13 mm Bohrung |
Einzelkomponenten | ||
---|---|---|
Sender | BB10-T-F1-7808/76b/115a | |
Empfänger | BB10-R-F1/25/35/103/115a | |
Allgemeine Daten | ||
Betriebsreichweite | 0 ... 2 m | |
Grenzreichweite | 2,5 m |
|
Lichtsender | IRED | |
Lichtart | infrarot, Wechsellicht , 880 nm | |
Lichtfleckdurchmesser | ca. 250 mm im Abstand von 2 m | |
Öffnungswinkel | Sender: +/- 3 ° Empfänger: +/- 10 ° bei max. Erfassungsbeich ; typisch | |
Lichtaustritt | frontal | |
Fremdlichtgrenze | Halogenlicht 100000 Lux ; gemäß EN 60947-5-2:2007 | |
Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
MTTFd | 795 a | |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
Funktionsanzeige | LED rot: leuchtet bei Empfang des Sendestrahls ; blinkt bei Unterschreiten der Funktionsreserve; aus bei Strahlunterbrechung | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC | |
Leerlaufstrom | Sender: ≤ 20 mA Empfänger: ≤ 10 mA |
|
Ausgang | ||
Schaltungsart | dunkelschaltend | |
Signalausgang | 1 NPN-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor | |
Schaltspannung | max. 30 V DC | |
Schaltstrom | max. 100 mA | |
Spannungsfall | ≤ 1,5 V DC | |
Schaltfrequenz | 62,5 Hz | |
Ansprechzeit | 8 ms | |
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
Richtlinie 2014/30/EU | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 |
|
Normenkonformität | ||
Normen | IEC 60947-5-2:2007+A1:2012 | |
Zulassungen und Zertifikate | ||
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) , fest verlegt -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) , beweglich |
|
Lagertemperatur | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 90 % , nicht kondensierend | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP67 | |
Anschluss | 160 mm Festkabel im M8-Stecker Empfänger: Anschlussleitung grau ; Sender: Anschlussleitung schwarz |
|
Material | ||
Gehäuse | PC , schwarz | |
Lichtaustritt | Kunststoffscheibe | |
Masse | ca. 15 g je Gerät | |
Abmessungen | ||
Länge | 22 mm | |
Durchmesser | 12,5 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27270901 |
ECLASS 12.0 | 27270901 |
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0.1 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 5.1 | 27270901 |
ETIM 9.0 | EC002716 |
ETIM 8.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Es gibt wohl kaum eine einfachere Möglichkeit einen Sensor zu installieren: Loch bohren, Lichtschranke einschnappen und fertig. Die Plug-In-Knopflichtschranken BB10 für den Tür- und Personenschleusenbereich sind außerdem absolut preisattraktive Sensoren mit hoher Leistungsfähigkeit. Die Schaltung ist in dem kleinen, komplett vergossenen und temperaturstabilem Gehäuse integriert. So eignet sich die BB10 auch für extrem kalte Regionen bis -40 °C.
Konformitätserklärung | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0109C | ALL | 304 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5335 | ALL | 228 KB |
Erstmals steht ein durchgängiges Lösungsangebot von optoelektronischen Funktionsprinzipien und innovativen Technologien in je einem identischen Gehäuse zur Verfügung. Dabei profitieren Sie von einem einheitlichen Bedienkonzept über die gesamte Serie hinweg. Entdecken Sie die Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201 …