Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: +43 2236 33441 14
Fax: +43 2236 31682
Serviceline Explosionsschutz
Tel.: +43 2236 33441
Fax: +43 2236 31682
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Handlesegerät OHV300-F224-B15

OHV300-F224-B15
  • Alle gebräuchlichen 1-D- und 2-D-Codes können gelesen werden
  • Drahtlose Bluetooth-Verbindung
  • Tastenfeld zur Eingabe von alphanumerischen Zeichen
  • LC-Display
  • Dual-Optik für großen Lesebereich
  • Lesung auf reflektierende Oberflächen
  • Programmierbar mit JavaScript
  • Batch-Mode für Datensammlung auf dem Handleser
  • Akustisches, taktiles und visuelles Benutzerfeedback
  • Austauschbare Batterie mit Status-Anzeige

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  OHV300-F224-B15

Produktbeschreibung
Handlesegerät mit Bluetooth für alle gängigen 1-D- und 2-D-Codes mit LC-Display und Tastatur
Allgemeine Daten
LichtartIntegrierter LED-Blitz (rot)
Lesbare Codes1-D-Codes: Codabar, Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128, IATA 2 of 5, Interleaved 2 of 5, GS1 DataBar, Hong Kong 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI Plessey, NEC 2 of 5, Pharmacode, Plessey, Straight 2 of 5, Telepen, Trioptic, UPC/EAN/JAN
Gestapelte 1-D-Codes: GS1 Composite, MicroPDF, PDF417
2-D-Codes: Aztec Code, Code 49, Codablock F, Data Matrix, Han Xin, MaxiCode, Micro QR, QR Code
Post-Codes: Australian Post, Intelligent Mail, Japan Post, KIX Code, Korea Post, Planet, Postnet, UK Royal Mail, UPU ID-tags
Leseabstand40 ... 310 mm abhängig von der Codeart
Lesefeldmax. 190 mm x 290 mm
Modulgrößemin. 0,1 mm
Fremdlichtgrenze96890 Lux
ObjektgeschwindigkeitStillstand
Kenndaten
Bildaufnehmer
TypCMOS
Pixelanzahl1280 x 960
Bildaufnahmeverzögerungsfrei , manuell getriggert
Anzeigen/Bedienelemente
Funktionsanzeige1 LED
LC-Display
Tastenalphanumerische Tastatur
2 programmierbare Funktionstasten
1 Trigger-Taste
Navigationstasten
Elektrische Daten
Versorgungaus eingesetztem Li-Ion Akku
Schnittstelle
PhysikalischBluetooth (Klasse II) , USB 2.0        
Sendefrequenz2402 ... 2480 MHz (Bluetooth)
Sendeleistung0,002 W
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
Elektromagnetische VerträglichkeitETSI EN 301489-1:V1.9.2
ETSI EN 301489-17:V2.2.1
EN 61000-6-1:2007
EN 61000-6-2:2005/AC:2005
EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012
EN 61000-6-4:2007/A1:2011
SicherheitEN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/AC:2011
EN 62311:2008
FunkspektrumETSI EN 300328:V1.8.1
NormenEN 50581:2012
Zulassungen und Zertifikate
FCC-ZulassungFCC-ID: QQ6-BTR12
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
Lagertemperatur-30 ... 65 °C (-22 ... 149 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit5 ... 95 % nicht kondensierend
Schock- und StoßfestigkeitBesteht mehrere Stürze auf Beton aus 1,8 m / 6 ft
Mechanische Daten
SchutzartIP54
Material
GehäuseKunststoff
Masse244 g (inkl. Akku)
Abmessungen130 mm x 51 mm x 142 mm (L x B x H)
Höhe142 mm
Breite51 mm
Länge130 mm
Allgemeine Informationen
LieferumfangHandlesegerät + Lithium-Ionen-Akku 1300 mAh

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027280101
ECLASS 12.027280101
ECLASS 11.027280101
ECLASS 10.0.127280101
ECLASS 9.027280101
ECLASS 8.027280101
ECLASS 5.127280101
ETIM 9.0EC002999
ETIM 8.0EC002999
ETIM 7.0EC002999
ETIM 6.0EC002999
ETIM 5.0EC002999
UNSPSC 12.143211701

Details: OHV300-F224-B15

Produktdokumentation: OHV300-F224-B15

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Kurzanleitung - OHV100-F222GERPDF440 KB
Handbücher
HandbuchGERPDF2438 KB
JavaScript Programming GuideENGPDF819 KB

Zulassungen: OHV300-F224-B15

Sprachauswahl:
KonformitätserklärungKennungSpracheDateitypDateigröße
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3640CALLPDF317 KB

Zugehörige Produkte: OHV300-F224-B15

Zubehör
Bediensoftware für kamerabasierte Sensorenfa