Fördertechnik vorantreiben.
Unübertroffene Gehäusevorteile: perfektioniert für nahtlose Integration und einfachste Montage.
Die G20-Motorsteuermodule verfügen über eine anwendungsoptimierte, schlanke Bauform, die einen direkten Einbau in die Tragschiene der Rollenförderstrecke erlaubt. Mit den Modulen lassen sich die Start-/Stopp-Funktion, die Drehrichtung, die Beschleunigung/Verzögerung und die Geschwindigkeit der Motoren innerhalb Ihres Fördersystems steuern. Alle Anschlusskabel für Sensoren und Motorrollen sind bereits im Modul integriert. Das Flachkabel zur Kommunikation und/oder Stromversorgung kann im letzten Schritt einfach eingesteckt werden.
Mit den verfügbaren Kommunikationsprotokollen AS-Interface, IO-Link und ZPA und der Möglichkeit, wahlweise 24-V- oder 48-V-Motorrollen anzusteuern, bietet die G20-Serie maximale Flexibilität und Effizienz in Ihrer Fördertechnik-Anwendung!
Die kompakten Motorsteuermodule der G20 Serie von Pepperl+Fuchs steuern sowohl 24V als auch 48V-DC-Motorrollen an und überzeugen mit ihrem einzigartigen Gehäusekonzept. Dank ihrer kompakten Bauform lassen sich die Module direkt in die Tragschiene eines Rollenfördersystems einbauen.
Die Module der G20 Serie von Pepperl+Fuchs stehen mit verschiedenen Protokollen wie AS-Interface und IO-Link, oder als eigenständige ZPA-Lösung zur Verfügung. So kann für jede Rollenförderanwendung die optimale Lösung gewählt werden.
Das Gehäuse der G20-Motorsteuermodule ist so designt, dass es sich besonders platzsparend in die Tragschiene integrieren lässt.
Sämtliche Module sind mit einem Flachkabelanschluss ausgestattet, der Ihnen eine werkzeuglose Montage mittels Piercingtechnologie ermöglicht. Sensor- und Aktorkabel sind ebenfalls im Modul integriert, sodass der Aufbau der Förderstrecke kosteneffizient und ohne besondere Vorkenntnisse erfolgen kann.
Sie haben die Möglichkeit, einzelne Fördersegmente bereits vormontiert mitsamt aller Module und Einstellungen zu bestellen. Vor Ort werden im letzten Schritt das gelbe Flachkabel sowie die Sensoren integriert, sodass die Anlage den Betrieb direkt wieder aufnehmen kann.
Das G20-Modul mit IO-Link spielt seine Vorteile vor allem an Stellen mit hoher IO-Dichte wie Pufferzonen, Sortierstellen oder Kreuzungen mit Aufzügen aus und stellt dort einen zuverlässigen Warenfluss sicher. Dort sammelt es bis zu acht digitale Signale ein und steuert bis zu vier Motorrollen gleichzeitig.
Die Module der G20-Serie sind in der Lage, die Start/Stopp-Funktion, die Drehrichtung, die Beschleunigung/Verzögerung und die Geschwindigkeit
von motorisierten Rollen innerhalb des Fördersystems zu steuern. Außerdem können sie auch zur Erfassung digitaler IOs verwendet werden,
so dass Anlagenbetreiber die Lösung wählen können, die für ihren spezifischen Anwendungsfall am besten geeignet ist.
Mit Pepperl+Fuchs als Partner im Bereich industrieller Kommunikation erhalten Sie eine umfangreiche Komplettlösung für Fördersysteme. Neben den unterschiedlichen G20-Modulen zur Ansteuerung von DC-Motorrollen bieten wir Ihnen die passende Infrastruktur, die sich zum Aufbau flexibler und kosteneffizienter Förderlinien eignet.
Zusätzlich zum ständig wachsenden AS-Interface- und IO-Link-Portfolio arbeiten wir schon jetzt an weiteren Schnittstellen, die es Anlagenplanern zukünftig ermöglichen sollen, per Baukastenprinzip individuelle Lösungen für ihre Fördersysteme zu konfigurieren.
Die von Ihnen verwendeten Motorrollen sind nicht aufgeführt? Sprechen Sie uns gerne an. Gemeinsam prüfen wir, ob wir ein Engineering für Ihr System durchführen und eine individuelle Lösung für Ihre Anwendung erstellen können.
Sie suchen nach einer geeigneten Lösung für Ihre Rollenförderanwendung und möchten mehr über die verschiedenen Module der G20-Serie zur Ansteuerung von Motorrollen erfahren? Wir helfen Ihnen gerne weiter. Füllen Sie einfach das Kontaktformular aus und schicken Sie uns eine Nachricht.