Nouvelle génération
Sécurité maximale et nouvelle interface utilisateur
VisuNet RM Shell 6 pour postes de travail opérateur client léger
Le VisuNet RM Shell 6 avec un logiciel Control Center complémentaire est un micrologiciel dernière génération pour les moniteurs déportés (RM) et les boîtiers clients légers (BTC). Le micrologiciel IHM innovant permet la gestion à distance de plusieurs périphériques à partir d'un poste de travail centralisé, éliminant ainsi le besoin de se trouver physiquement sur le terrain.
Installé sur les postes de travail opérateur de clients légers, VisuNet RM Shell 6 permet d'accéder au système de contrôle des processus ou au système industriel d'exécution (MES) via la technologie Ethernet standard et rend les données de processus transparentes. Grâce aux dernières fonctionnalités de sécurité Windows®, le micrologiciel pour les moniteurs déportés et les boîtiers clients légers garantit une sécurité maximale.
VisuNet RM Shell 6 permet l'intégration transparente des clients légers et des moniteurs déportés dans les systèmes de contrôle des procédés conventionnels et virtualisés. La nouvelle interface utilisateur simplifie à la fois la configuration et l'exploitation. Pour optimiser l'expérience utilisateur, la barre des tâches intelligente permet d'accéder en un clic aux fonctions clés les plus pertinentes. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de mettre en œuvre et de gérer des scénarios d'application complexes, tels que le basculement entre plusieurs connexions de bureau à distance, par exemple RDP à VNC d'un simple clic. Les fonctions avancées de RM Shell 6 assurent une connexion fiable à l'hôte à tout moment. Par exemple, les utilisateurs peuvent configurer leurs moniteurs déportés de manière à établir automatiquement une connexion avec le système de contrôle des procédés après démarrage.
La gestion de système hybride pour les utilisateurs OT et IT rend RM Shell 6 simple et intelligent pour tous les groupes d'utilisateurs : Bien que les administrateurs OT puissent utiliser une configuration simple et guidée pour la configuration standard, les administrateurs IT expérimentés peuvent accéder au bureau Windows et aux paramètres avancés.
Le micrologiciel dernière génération présente une interface moderne et personnalisable : La nouvelle option de mode sombre garantit une meilleure lisibilité, même dans des conditions d'éclairage difficiles. Les utilisateurs peuvent également personnaliser l'interface en fonction de l'identité visuelle de leur entreprise.
VisuNet RM Shell 6 répond aux normes de sécurité les plus élevées. Il inclut non seulement les dernières fonctionnalités de sécurité Windows et un contrôle d'accès Windows basé sur l'utilisateur, mais également divers autres mécanismes de sécurité, tels qu'un filtre d'écriture unifié (UWF), un verrouillage USB. Undélai d'expiration de la configuration garantit que le mode de configuration est automatiquement fermé et que les autres utilisateurs ne peuvent pas accéder au système sans autorisation. En outre, Pepperl+Fuchs publie régulièrement des correctifs de sécurité sur son site Web et propose un service de mise à jour informant les utilisateurs dès qu'une nouvelle mise à jour logicielle est disponible.
Les capacités d'administrateur étendues proposent aux utilisateurs VisuNet RM Shell 6 encore plus de souplesse. Les administrateurs peuvent installer toutes les applications requises, y compris les scanneurs de virus et les pilotes tiers en tant qu'accessoires. L'administrateur détermine quels utilisateurs sont autorisés à accéder à chaque application.
En combinaison avec l'outil complémentaire VisuNet Control Center, les utilisateurs peuvent configurer et gérer efficacement les périphériques avec RM Shell à partir d'un emplacement central. Il n'est pas nécessaire de pénétrer dans des zones à risque d'explosion ou des salles blanches pour installer et entretenir un moniteur déporté ou un boîtier client léger.
Les utilisateurs VisuNet Control Center peuvent se connecter à n'importe quel moniteur déporté équipé de RM Shell, surveiller l'état de l'appareil et le contenu de l'écran, et même prendre le contrôle à distance. Une fois qu'un profil de connexion à distance a été configuré ou téléchargé à partir d'un RM, il peut être téléchargé sur plusieurs autres RM. Si un opérateur a besoin d'assistance, la fonction de prise de commande à distance permet aux administrateurs de se connecter aux moniteurs déportés affectés et de fournir une assistance depuis leurs postes de travail. Ce point d'administration central simplifie la prise en charge, économise des ressources et augmente la disponibilité des clients légers.
Vous avez des questions concernant VisuNet RM Shell 6 ou vous souhaitez recevoir plus d'informations ? Nous serons ravis de vous aider ! Il vous suffit de remplir le formulaire de contact et de nous envoyer un message.