Découvrez notre vision.
Détectez, identifiez, mesurez et positionnez dans toutes les dimensions.
La vision industrielle permet toujours d'examiner visuellement les fonctions ou les propriétés des produits. Dans ce processus, les capteurs et les systèmes doivent être robustes et fonctionner de manière fiable en fonction des exigences de leur environnement.
Chez Pepperl+Fuchs, vous trouverez les détecteurs de vision et les systèmes de vision adaptés à chaque besoin de vision industrielle : La gamme complète s'étend des détecteurs universels aux produits spécifiques aux applications ou aux clients , en passant par les solutions clé en main, toujours dans le but de garantir un traitement d'image fiable. Des technologies de pointe garantissent des performances optimales dans toutes les dimensions et conditions environnementales : Grâce aux technologies de vision 2D et 3D, de temps de vol et de vision stéréo, ainsi qu'avec la puissante technologie de détection de profil laser, presque toutes les tâches de vision peuvent être résolues avec la plus grande fiabilité, qu'il s'agisse de détection, d'identification, de mesure ou de positionnement.
Pour des tâches plus spécifiques, les spécialistes en solutions de VMT Bildverarbeitungssysteme GmbH, une société du groupe Pepperl+Fuchs, proposent des solutions clé en main. En collaboration avec leurs clients, ils développent, installent, optimisent et assurent la maintenance d'innovantes solutions de traitement d'images et de détecteurs laser pour tous les aspects du contrôle de la qualité et de la vision robotique.
Vous recherchez le produit optimal ? Sélectionnez les tâches de vision industrielle que vous souhaitez accomplir dans notre outil de sélection et découvrez nos recommandations. Ou contactez-nous : nos experts collaboreront avec vous pour trouver le détecteur ou le système de vision adapté à votre application.
Nos produits de vision sont tout aussi fiables que polyvalents. La gamme de Pepperl+Fuchs propose un appareil adapté à chaque tâche dans le domaine de la vision industrielle :
Qui pourrait connaître vos besoins mieux que vous ? Cliquez sur les différentes exigences d'application et trouvez le détecteur de vision optimal pour votre application spécifique.
Détection
Positionnement,
contrôle de l'espace,
mesure
Identification
Application combinée
Présence
Exhaustivité
Forme
Lecture de codes
OCR
2D
3D
2D
3D
2D
3D
Couleur
2D
3D
2D
Aligné
Non aligné
Aligné
Non aligné
X, Y
X, Z
X, Y
X, Z
Grâce à la technologie de vision 3D, les détecteurs SmartRunner Explorer 3-D fournissent des images de nuages de points 3D de haute précision en plus des images 2D. En fonction de l'application, des dispositifs dotés de la technologie de vision stéréo ou de la technologie de temps de vol (ToF) sont disponibles. En tant que détecteurs de données brutes, les détecteurs SmartRunner Explorer 3-D conviennent à de nombreuses applications qui nécessitent une acquisition détaillée.
Les détecteurs de vision universels VOS 2-D proposent un ensemble complet de matériel modulaire et d'outils de vision intégrés pour de nombreuses tâches de détection, d'identification, de mesure et de positionnement, le tout réuni dans un seul appareil. Grâce à leurs hautes performances et à leur flexibilité d'utilisation, les détecteurs de vision universels comblent parfaitement le fossé entre les détecteurs optoélectroniques standard et les systèmes de vision plus complexes.
La technologie de détection de profil laser est basée sur la projection d'une ligne laser capturée par une caméra pour mesurer le profil de hauteur d'un objet. Grâce à la combinaison unique de la technologie de détection de profil laser et d'un détecteur de vision 2D, les détecteurs de profil laser de la gamme SmartRunner sont parfaitement adaptés à la capture d'images de profil et de zone. Les détecteurs de données brutes et spécifiques à une application réalisent les tâches de détection ainsi que de positionnement et de mesure de manière fiable, même avec de faibles contrastes d'objets.
En plus des détecteurs standard, Pepperl+Fuchs propose également des appareils spécifiques à une application et personnalisés pour de nombreuses applications dans le domaine de la vision industrielle. Ces détecteurs ont été spécialement développés pour répondre de manière optimale à des applications spécifiques. Le système de positionnement PGV, par exemple, est optimisé pour l'indication de voie sur les véhicules à guidage automatique, tandis que le détecteur de vision PHA est spécialisé dans le positionnement précis de rack dans les entrepôts à hauts rayonnages. Choisissez le détecteur qui vous convient ou demandez conseil à nos experts.
Vous recherchez une solution complète clé en main de contrôle de la qualité pour votre ligne de production qui fonctionne 24 h/24 et 7 j/7, et nos produits de vision ne répondent pas à vos besoins ? Vous avez besoin d'une solution de vision ou de guidage de robots ? Vous voulez que le système soit intégré à votre système d'automatisation, qu'il se connecte à votre contrôleur de robot ou qu'il migre vers votre système ERP ou votre système de cloud ? Contactez notre équipe « Solution Excellence » chez VMT et concrétisez vos idées !
Les spécialistes de VMT, une société du Groupe Pepperl+Fuchs, travaillent avec leurs clients pour développer, installer, optimiser et assurer la maintenance d'innovantes solutions de traitement d'images et de détecteurs laser pour toutes les tâches de contrôle de la qualité ou de vision robotique.
Vous êtes toujours à la recherche de la bonne solution pour votre application de vision ? Ou bien vous souhaitez obtenir plus d'informations ? Nous serions ravis de vous aider ! Il vous suffit de remplir le formulaire de contact et de nous envoyer un message.