Solutions de détection pour les équipements industriels
Les détecteurs et systèmes sont essentiels pour les usines de traitement automatisé dans les zones à risque d'explosion et les environnements difficiles. Pepperl+Fuchs propose une gamme de solutions pour les industries chimique, pharmaceutique, agroalimentaire, pétrolière et gazière, par exemple.
Le contrôle de l'état des vannes est une tâche essentielle dans n'importe quelle usine de transformation. C'est pourquoi Pepperl+Fuchs propose une large gamme de produits adaptés au contrôle de position des vannes, quel que soit l'emplacement ou le type de vanne. Les détecteurs sont disponibles pour une utilisation en intérieur et en extérieur, ainsi que pour les applications dans les environnements industriels difficiles. Ils sont adaptés pour le contrôle de position des vannes sur les vannes pneumatiques standard et à commande manuelle, ainsi que sur les vannes linéaires dans les applications soumises à des exigences d'hygiène strictes. Des connaissances techniques approfondies et de nombreuses années d'expérience dans la protection contre le risque d'explosion garantissent des solutions extrêmement fiables.
Il existe différentes options pour surveiller la position des soupapes : faites votre chois entre les détecteurs doubles, qui combinent deux éléments de détecteur inductifs se chevauchant, et d'autres solutions telles que les détecteurs inductifs ou les systèmes de positionnement inductifs.
Découvrez-en plus sur la gamme et trouvez la solution idéale pour vos besoins spécifiques en matière d'applications !
Grâce à leur boîtier compact, les détecteurs doubles de la Série F25/F25K sont parfaits pour les applications de base plus petites, telles que les vannes manuelles et les petits actionneurs. Les détecteurs sont disponibles avec des connexions par câble, connecteur ou borne enfichable... plus
La série F31/F31K est utilisée sur les actionneurs de vannes standard dans des applications en intérieur et en extérieur. Grâce à leurs homologations et certifications pour les zones à risque d'explosion jusqu'à Zone 0/20, les détecteurs doubles garantissent la sécurité dans les usines de transformation du monde entier... plus
Grâce à sa résistance élevée aux UV, aux températures et à la corrosion, la Série F31K2 offre des performances exceptionnelles même dans les conditions environnementales les plus extrêmes. Pepperl+Fuchs propose des versions avec homologation jusqu'à Zone 2/22 ou Zone 0/20 pour une utilisation dans les zones à risque d'explosion (Ex i ou Ex ec/tc). Une version pour les applications SIL 2 est également disponible... plus
Pour compléter sa gamme de doubles détecteurs inductifs, Pepperl+Fuchs propose les accessoires adaptés au montage des détecteurs sur des vannes manuelles. La solution de serrage, qui peut être adaptée à une variété de détecteurs et d'activateurs, convient également aux vannes sans trous taraudés... plus
Le système de mesure d'angle sans contact PMI-F130 convertit un angle de mesure de 0° à 360° en un signal analogique compris entre 4 mA et 20 mA. Le système de positionnement sans contact est adapté au montage direct sur la plupart des vannes pneumatiques standard... plus
Les systèmes de positionnement inductif sans contact PMI-F90 constituent la solution idéale pour la détection précise de la position des vannes sur les vannes à membrane à commande pneumatique ou les vannes à commande linéaire. Des cibles en acier simples ou même des pièces de vanne servent d'activateurs et font de cette série une solution particulièrement polyvalente et économique... plus
Pepperl+Fuchs propose une vaste gamme de détecteurs inductifs dans différentes conceptions de boîtier, pour une intégration optimale dans les vannes à membrane et à guillotine. Des versions avec plusieurs types de protection (Ex ia, Ex ec, Ex tc, Ex ic) sont disponibles pour une utilisation dans les Zones 0/20, 1/21 et 2/22... plus
Les détecteurs inductifs cylindriques ou à fente de Pepperl+Fuchs sont utilisés, par exemple, sur les indicateurs de position des vannes. Ces indicateurs fournissent des informations fiables sur la position des vannes grâce à des détecteurs intégrés associés à un compteur sophistiqué... plus
Qu'il s'agisse de surveiller les vibrations, de détecter les niveaux de remplissage, de gérer les produits chimiques ou de suivre les processus, les détecteurs et les systèmes de Pepperl+Fuchs permettent de couvrir un large éventail d'applications de transformation de manière sûre et fiable. Détecteurs ultrasoniques ou de vibrations, systèmes RFID ou codeurs rotatifs... Pepperl+Fuchs propose la technologie adaptée à toutes les tâches d'automatisation des processus.
Pepperl+Fuchs propose des têtes de lecture/écriture dans des boîtiers Ex d et des étiquettes RFID pour diverses applications de l'industrie de transformation, de la gestion des produits chimiques de procédé au traçage de processus complets. Par exemple, la RFID peut aider à transporter des liquides en toute sécurité en identifiant les connexions de tuyaux... plus
En cas de vibrations, des détecteurs de vibrations peuvent être utilisés pour surveiller l'état des machines. Pour une utilisation dans les zones à risque d'explosion, Pepperl+Fuchs propose des versions particulièrement robustes avec homologations pour la Zone 1/21 et SIL 2... plus
Le détecteur ultrasonique WILSEN est conçu conformément aux exigences industrielles. Il détecte le niveau de remplissage et la géoposition des conteneurs dans lesquels il est installé, et transmet ces données en toute sécurité à l'IoT. De cette façon, le détecteur ultrasonique permet une gestion intelligente du niveau de remplissage... plus
Pepperl+Fuchs a développé divers codeurs rotatifs pour zones à risque d'explosion, certifiés pour une utilisation dans le monde entier dans les environnements les plus difficiles. Les modèles avec boîtier résistant à la corrosion et gamme de température étendue sont idéaux pour les applications offshore difficiles... plus
Smartphones, tablettes ou casques : les appareils mobiles à sécurité intrinsèque permettent des communications sécurisées dans les zones à risque d'explosion. Par exemple, les tablettes Tab-Ex® peuvent faciliter la maintenance dans les usines de traitement... plus
Dans les usines de transformation, les environnements industriels difficiles et les zones à risque d'explosion imposent des exigences particulièrement élevées en matière de technologie utilisée pour la communication et l'interfaçage industriels. C'est pourquoi Pepperl+Fuchs propose une gamme complète de solutions efficaces, sûres et fiables qui permettent la transmission continue des données des détecteurs individuels sur le terrain vers les systèmes de commande et d'entreprise de niveau supérieur.
Ethernet-APL permet une communication réseau haut débit entre le terrain et l'entreprise dans les usines de transformation. Avec le commutateur de terrain Ethernet-APL, Pepperl+Fuchs présente le premier produit au monde offrant une communication rapide et sans barrière entre les zones à risque d'explosion et le Cloud... plus
Commutateurs Ethernet, passerelles série et maîtres IO-Link avec norme OPC UA : Pepperl+Fuchs propose une gamme complète pour une communication transparente entre les appareils de terrain et les applications IoT basées dans le Cloud... plus
La boîte de jonction pour bus de terrain FieldConnex Multi-Input/Output (MIO) connecte tous les signaux d'E/S discrets à n'importe quel type de système de commande. La boîte de jonction pour bus de terrain avec fonction d'alarme intégrée est homologuée pour un fonctionnement en Zone 1/21... plus
AS-Interface est une solution d'interface polyvalente, fiable et facile à installer pour connecter des signaux numériques, analogiques et sûrs sur seulement deux fils. Elle est idéale pour la capture de données à partir de détecteurs distribués, de la commande de vanne et de la détection de position des vannes... plus
Grâce au Système K de Pepperl+Fuchs, il est possible de mettre en œuvre une sécurité du personnel et des machines fiable et efficace. Les barrières à sécurité intrinsèque, disponibles avec des certifications jusqu'à SIL 3, permettent le contrôle standard des ruptures de câbles et des courts-circuits... plus
Les détecteurs haute performance ont besoin de connexions robustes. Pour cette raison, Pepperl+Fuchs propose des câbles conçus pour les circuits de sécurité intrinsèque dans les usines de transformation, par exemple des connecteurs de vannes d'extérieur robustes ou des connecteurs montables sur le terrain pour des réglages flexibles sur site... plus
Les détecteurs cylindriques et leur câblage nécessitent une protection spéciale dans les usines de transformation. Pour protéger les câbles des influences mécaniques et chimiques, Pepperl+Fuchs propose une gamme parfaitement adaptée d'adaptateurs pour détecteur, de conduits de câbles et de presse-étoupes... plus
Vous avez une demande qui n'est pas déjà couverte par le portefeuille Pepperl+Fuchs existant ? Nous développons des solutions personnalisées pour répondre à vos besoins spécifiques, allant des petites modifications de nos produits standard au développement de nouveaux produits basés sur les technologies existantes. Grâce à des conseils individuels, à une connaissance approfondie des applications de transformation et à des décennies d'expérience dans la technologie d'automatisation, nous pouvons vous offrir la solution adaptée à toutes vos applications d'équipements industriels. En partenariat avec les clients de l'industrie de transformation, Pepperl+Fuchs a mis en œuvre avec succès une large gamme de solutions individuelles... plus
Par exemple, les appareils portatifs RFID associés à un logiciel spécifique à une application permettent une maintenance pratique des tuyaux dans les zones à risque d'explosion... plus
Cette vidéo présente un exemple de solution personnalisée de Pepperl+Fuchs. Un client était à la recherche d'un détecteur qu'il pourrait utiliser pour la détection de position sur l'ensemble de sa gamme de vannes de commande, dans des conditions de montage très différentes. Pepperl+Fuchs a développé un détecteur double avec un boîtier individuel qui s'adapte à chacune des vannes de commande du client. Cette solution modulaire réduit considérablement les efforts d'installation, et donc les coûts.
Vous avez des questions sur nos solutions pour équipements industriels ?
Nous serions ravis de vous aider ! Il vous suffit de nous envoyer un message ou de prendre rendez-vous auprès de l'un de nos experts pour obtenir plus d'informations sur les produits qui vous intéressent.
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.