Ouvrez la voie.
Préparez votre installation IIoT et affrontez les défis de demain.
Les appareils de terrain dans les usines de traitement recueillent de précieuses données supplémentaires, sur leur propre situation et l'environnement. Jusqu'à présent, ces informations n'étaient que rarement utilisées en raison d'un manque de voies de communication continues depuis le terrain jusqu'à la salle de commande.
Mais les approches de l'Industrie 4.0 telles que le contrôle de l'état et la maintenance prédicative nécessitent ces informations. C'est pourquoi nous développons des produits tels que les nouvelles passerelles PROFINET qui sont adaptées à ces exigences. Grâce à leur puissant processeur et à leur grande mémoire, ils créent un pont entre les structures de terrain et les structures de réseau Ethernet.
En plus des solutions de produits avancées, nous travaillons en équipe avec différents partenaires pour optimiser la disponibilité des données, que ce soit dans la salle de contrôle, dans les systèmes basés sur le cloud ou même sur les appareils mobiles. Pour nous, c'est la Protection Ex 4.0.
Les passerelles PROFINET prennent en charge le HART/HART-IP pour la transmission de variables de processus et d'informations d'état supplémentaires provenant d'appareils de terrain. Dans le même temps, le système HART-IP peut être utilisé pour gérer des équipements efficacement.
De plus, avec ses deux interfaces Ethernet et son protocole MRP (Media Redundancy Protocol) intégré, la nouvelle passerelle PROFINET est parfaitement adaptée à la mise en place de réseaux en boucle à haute disponibilité. Si nécessaire, le gestionnaire de redondance lance une reconfiguration automatique du réseau, assurant la communication des segments qui ne sont pas affectés par la panne.
Les passerelles PROFINET ont été développées conformément aux normes de sécurité de pointe. Les fonctionnalités de sécurité incluent un pare-feu et un système de fichiers en lecture seule pour prévenir les infections par des programmes malveillants.
Les passerelles PROFINET LB et FB sont dotées du plus grand écran tactile disponible sur le marché pour ce type d'appareil. Les LED RVB et les symboles de l'écran sont conformes à la norme NAMUR 107 et indiquent l'état de l'appareil et de l'unité de terrain en affichant les informations de diagnostic et d'état de manière claire et standardisée.
Parmi les contrôles possibles figurent l'état de la communication avec le système maître, l'état du bus interne, la reconnaissance d'appareils HART et l'identification des modules défectueux. Cela permet de réduire les temps d'arrêt et les coûts. La passerelle peut être facilement configurée sur le terrain à l'aide de l'écran tactile.
Grâce à la reconfiguration dynamique, les systèmes d'E/S déportées LB et FB PROFINET de Pepperl+Fuchs permettent bien plus que la modification des paramètres des appareils de terrain. Ils permettent d'étendre ce concept aux modules d'E/S enfichables, qui peuvent également être librement configurés en matière de type et de nombre de signaux. Cela offre une flexibilité maximale et minimise les efforts et le temps d'installation, par exemple lors du remplacement d'un module.
Les E/S déportées constituent également un appareil partagé pour plusieurs contrôleurs et systèmes. Grâce à l'ingénierie, jusqu'à 184 entrées ou sorties peuvent être configurées et affectées à n'importe quel contrôleur sur une station d'E/S déportées LB ou FB. Ainsi, les utilisateurs peuvent considérablement réduire les instruments, la tuyauterie, le câblage et le nombre d'armoires de commande.
La passerelle PROFINET prend en charge le HART/HART-IP et permet la transmission des processus et d'informations d'état supplémentaires provenant d'appareils de terrain à haute vitesse.
La nouvelle passerelle PROFINET passerelle PROFINET LB d'E/Sdéportées certifiée Zone 2, Classe I/Div. 2 de Pepperl+Fuchs s'ouvre aux applications de l'Industrie 4.0 dans les industries des procédés tout en établissant simultanément de nouveaux standards en termes d'opérabilité, de convivialité et de sécurité...
Les passerelles PROFINET LB et FB ne sont pas seulement la technologie au service des applications IIoT. Elles permettent également d'augmenter sensiblement l'efficacité. La gamme de produits comprend une variété de modules avec des fonctions et des numéros de canaux différents. Vous pouvez assembler une solution d'E/S déportées pour l'adapter à votre application, tout en économisant de l'espace.
En plus des composants d'E/S déportées, nous pouvons vous proposer une solution de l'un de nos centres d'ingénierie de solutions (SEC). Contactez votre représentant Pepperl+Fuchs local pour que nos ingénieurs travaillent avec vous pour évaluer vos besoins. Il en résulte une station de terrain d'E/S déportées clé en main entièrement certifiée.
Depuis ses débuts, Pepperl+Fuchs est le pionnier de la protection contre les explosions électriques. Nous connaissons les normes de protection contre les explosions partout dans le monde et dans tous les secteurs, et nous transformons cette expertise en solutions intelligentes comme le système LB. Choisissez un partenaire de confiance et profitez de l'expérience de décennies d'ingénierie.