Amélioration des performances de projet.
Accélération de la mise en service.
Simplification de l'exploitation.

Barrière universelle HiC2441 : une solution universelle pour chaque type de signal

Une avancée décisive dans le domaine de la technologie d'interface

La barrière universelle HiC2441 de Pepperl+Fuchs établit une nouvelle référence en matière de performances pour les projets d'équipements industriels à grande échelle. Première barrière isolée au monde, elle reconnaît de manière autonome les exigences des E/S et s'adapte automatiquement à pratiquement tous les types de signaux d'entrée de terrain et des systèmes DCS et ESD. Grâce à ce niveau unique de fonctionnalité, la barrière HiC2441 constitue une avancée décisive dans le domaine de la technologie d'interface. Découvrez les avantages de cette technologie innovante !

Atouts

 S'adapte automatiquement au type de signal, sans nécessiter de configuration
Mise en service rapide, sûre et facile
Réduit les coûts liés à la planification, l'ingénierie et la configuration
Installation du module facile et sans outils et réduction de la maintenance requise

Avantages

Utilisation multifonctions

Utilisation multifonctions

Avec la barrière universelle multifonctions, vous disposez toujours de l'appareil adapté, quel que soit le type de signal. Cela vous évite de perdre du temps à effectuer la sélection des modules et réduit également la maintenance.
Mise en service rapide et sûre

Mise en service rapide et sûre

La barrière universelle permet une mise en œuvre simple et sécurisée, sans nécessiter d'équipements ou de paramètres logiciels supplémentaires. Ainsi, les erreurs liées à la configuration deviennent impossibles.
Temps de câblage réduit

Temps de câblage réduit

La barrière universelle HiC2441 permet de précâbler la platine de connexion sans avoir à se soucier du type de signal. Cela vous permet d'éviter toute préoccupation liée à l'espace, aux coûts et au temps de câblage des armoires de brassage.
Moins d'espace requis pour les pièces détachées

Moins d'espace requis pour les pièces détachées

Grâce à la barrière universelle HiC2441, les composants de rechange occupent beaucoup moins de place, car ce module universel peut être stocké seul, indépendamment du type de signal.

Une flexibilité inédite

Barrière universelle

Avec la barrière universelle HiC2441 de Pepperl+Fuchs, fini les considérations complexes liées aux différentes exigences de signal et aux limitations qui en résultent. Par conséquent, votre armoire de contrôle est standardisée et les délais de planification, d'ingénierie, de paramétrage et de maintenance sont considérablement réduits. Grâce à l'accès à distance, les modifications de paramétrage qui pouvaient autrefois prendre plusieurs jours sont désormais traitées en quelques minutes via la carte d'entrée universelle DCS. Ainsi, même les modifications ad hoc apportées aux exigences d'un projet d'automatisation des procédés réussissent.

La barrière universelle appartient au système H éprouvé de Pepperl+Fuchs. Les principaux fabricants de systèmes de commande peuvent désormais tirer parti des platines de connexion pré-assemblées avec des connecteurs système spécifiques, quel que soit le type de signal.

Animation : barrière universelle HiC2441

Visionnez cette vidéo pour en savoir plus sur les caractéristiques de la HiC2441 et sur la façon dont cette barrière universelle assure une haute disponibilité de l'usine.

Contactez-nous pour de plus amples informations

Avez-vous des questions au sujet de la barrière universelle HiC2441 ? Vous souhaitez recevoir plus d'informations ? Nous serions ravis de vous aider ! Il vous suffit de remplir le formulaire de contact pour nous envoyer un message.