Interfaces homme-machine industrielles pour les industries de transformation
VisuNet de Pepperl+Fuchs
Avec la famille produit VisuNet, Pepperl+Fuchs propose aux utilisateurs une grande variété de systèmes et de solutions IHM pour répondre à un large éventail d'exigences dans l'industrie de transformation. La gamme d'interfaces homme-machine industrielles comprend des moniteurs industriels robustes, des boîtiers client léger industriels, des boîtiers PC et tablettes client léger, ainsi que des logiciels client léger et les périphériques associés. Grâce aux solutions IHM personnalisées, nous répondons également avec précision à vos exigences pour vous donner la solution idéale pour votre application.
Découvrez la vaste gamme de systèmes IHM de Pepperl+Fuchs.
Robuste et de qualité industrielle, facile à nettoyer, prêt à l'emploi en continu
De la salle de commande aux applications en Zone 1/21, Div. 1
Préinstallé sur tous les moniteurs déportés et boîtiers client léger VisuNet
Nos centres d'ingénierie de solutions sont là pour vous, dans le monde entier.
Conception modulaire, conformité aux directives GMP (bonnes pratiques de fabrication) ou adaptée à une utilisation en extérieur : la gamme de moniteurs industriels VisuNet comprend différentes séries avec différentes technologies de communication pour une vaste gamme d'applications dans l'industrie de transformation. Les moniteurs industriels de Pepperl+Fuchs sont tous extrêmement robustes et faciles à nettoyer. Les séries VisuNet GXP et VisuNet FLX impressionnent également par leur conception modulaire qui simplifie le remplacement des composants. Ainsi, les solutions de contrôle de Pepperl+Fuchs vous offrent une flexibilité maximale pour vos tâches.
Contrairement aux clients légers conventionnels utilisés dans les environnements de bureau, les boîtiers client léger (BTC) industriels de Pepperl+Fuchs sont adaptés pour une utilisation dans les environnements industriels difficiles. Grâce à leur boîtier robuste en aluminium, ils peuvent résister à des conditions environnementales exigeantes et sont adaptés pour un fonctionnement continu. Par conséquent, les boîtiers client léger permettent toujours d'accéder de manière fiable aux applications et aux informations virtualisées à partir de serveurs centraux.
Pour les tâches nécessitant une puissance de calcul plus élevée, les boîtiers PC industriels de Pepperl+Fuchs constituent la solution idéale. Ils peuvent être utilisés en tant que dispositifs autonomes et en tant que Panel PC ou systèmes IHM.
Découvrez comment simplifier le procédé avec nos moniteurs déportés de type « client léger » et nos boîtiers client léger pour une utilisation dans les zones à risque d'explosion et la salle de commande. De plus, avec le micrologiciel VisuNet RM Shell de Pepperl+Fuchs, vous bénéficiez d'une interface utilisateur optimisée qui simplifie la configuration des appareils client léger.
Le micrologiciel innovant du client léger VisuNet RM Shell est préinstallé sur chaque moniteur déporté et boîtier client léger VisuNet de Pepperl+Fuchs. Il simplifie la configuration des clients légers ainsi que le fonctionnement des systèmes de commande des procédés virtualisés et conventionnels sur PC. Le logiciel complémentaire VisuNet Control Center facilite également la gestion des clients légers en permettant une configuration et une maintenance efficaces et centralisées de plusieurs moniteurs déportés.
Les exigences des systèmes IHM sont diverses et ne peuvent pas toujours être satisfaites avec des produits standard. C'est pourquoi Pepperl+Fuchs propose aux utilisateurs des solutions IHM personnalisées. Qu'il s'agisse de moniteurs déportés ou de Panel PC de sécurité intrinsèque, nos experts développeront et fabriqueront pour vous une solution individuelle parfaitement adaptée à votre application et à vos besoins.
Une large gamme de périphériques vous permet d'adapter et d'utiliser de manière optimale les moniteurs industriels, les postes de travail et les terminaux opérateurs de Pepperl+Fuchs pour vos applications individuelles. La gamme de périphériques VisuNet comprend des lecteurs portatifs pour zones à risque d'explosion, des claviers, des composants réseau, des alimentations et des composants de remplacement.
Vous avez des questions sur nos systèmes IHM, vous souhaitez en savoir plus ou nous contacter pour planifier une solution IHM individuelle ? Il vous suffit d'utiliser le formulaire ci-dessous. Nous avons hâte d'avoir de vos nouvelles.