Discovering modularity.
Experiencing versatility.
Maximizing performance.
De VisuNet GXP, ontworpen voor lifesciencetoepassingen
De VisuNet GXP-remote monitors zijn voorzien van de meest recente generatie van de VisuNet RM Shell-firmware. Deze zorgt voor een eenvoudige toegang tot en besturing van procesbesturingssystemen in explosiegevaarlijke omgevingen via standaard ethernet-netwerktechnologie. De recentste update ondersteunt de allernieuwste remote protocol-versies, zoals RDP 10, VNC, NetC@P en Citrix.
Veilig en Betrouwbaar
RM Shell functioneert op basis van een Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise-besturingssysteem. Het Long-term Servicing Channel (LTSC) dat met de nieuwe Windows-versie wordt aangeboden, biedt een langetermijnsbeschikbaarheid van veiligheidsupdates, waardoor de systeemveiligheid te allen tijde wordt gegarandeerd. De veiligheidsfuncties van RM Shell, zoals een met een wachtwoord beveiligde toegang en definiëring van gebruikersrollen, fungeren als bijkomende veiligheidsmaatregelen.
Innovatief Centraal Beheer
In combinatie met de innovatieve VisuNet Control Center-software, vormt RM Shell een doeltreffende oplossing voor het toekomstgericht beheer van VisuNet-remote monitors en thin clients vanop afstand. Dankzij de gecentraliseerde beheersfuncties zijn gebruikers in staat hun remote monitor of thin client-oplossing vanop afstand te configureren, te onderhouden of te controleren. Systeembeheerders moeten zich niet langer op de werkvloer begeven om remote HMI-units te configureren—ze kunnen alles nu vanuit één centraal punt doen.
Met de 2024-generatie van de VisuNet GXP beschikken de computereenheden nu over krachtige Intel® Elkhart Lake-processoren. PC-versies van de VisuNet GXP zijn gebaseerd op een open Microsoft® Windows®-besturingssysteem, dat een verbeterde computerisering en softwareflexibiliteit biedt. Dit laat gebruikers toe om op maat ontwikkelde softwarepakketten te installeren om toepassingen in zware industriële en explosiegevaarlijke omgevingen te visualiseren.
Verschillende interfaces
Dankzij een variëteit aan beschikbare interfaces kan de GXP-computereenheid rechtstreeks met een besturingssysteem of andere randapparatuur worden verbonden, wat de tijd en kost voor bekabeling aanzienlijk beperkt. Of het nu RS-232, RS-485 of ethernet is, gebruikers kunnen de geschikte interface kiezen voor hun toepassing. Bijkomende randapparatuur helpt het installatieproces vereenvoudigen. Zo laat de optionele glasvezelinterface bijvoorbeeld een betrouwbare verbinding over nog langere afstanden toe. Een groot voordeel van de glasvezelinterface is dat deze kan worden aangesloten op standaard glasvezelswitches die niet als “optisch intrinsiekveilig” (Ex op is) zijn gecertificeerd, zelfs vanuit Zone 1/21-omgevingen.
Het 55 cm (21.5”) grote display heeft een Full HD-resolutie (1920x1080), wat overeenstemt met standaard breedbeeldformaat, waardoor compatibiliteit met de hoogte-breedteverhoudingen en resolutie van procesafbeeldingen die ontworpen zijn voor moderne breedbeeldoperatorstations wordt verzekerd. Gehard veiligheidsglas beschermt de multi-touchsensor en zorgt voor een optimale gebruikersinterface, zelfs wanneer gebruikers handschoenen dragen. Het robuuste, krasbestendige glasoppervlak is naadloos, laat zich makkelijk schoonmaken en voldoet aan de hoge eisen van Zone 1/21- en Zone 2/22-omgevingen.
De nieuwste display van de VisuNet GXP-familie zit in een compacte behuizing en is verkrijgbaar als 48 cm (19“) versie met een 5:4-formaat. Het nieuwe ontwerp spaart plaats en is bovendien ook compatibel met de voorafgaande serie, de VisuNet EX1. Dit betekent dat gebruikers bestaande installaties makkelijk later kunnen vernieuwen via een drop-in vervanging, en dat ze in staat zijn om bestaande toetsenborden of barcodescanners te blijven gebruiken. Net als de grotere, 55 cm versie van de display is het 48 cm model voorzien van een capacitieve multi-touchsensor die voor aanraakschermen geoptimaliseerde gebruikersinterfaces toelaat.
VisuNet RM Shell-firmware is vooraf geïnstalleerd en vooraf geconfigureerd voor diverse besturingssystemen op elk VisuNet-apparaat, van Pepperl+Fuchs. Hierdoor zijn de BTC’s en remote monitors al snel klaar voor gebruik. De nieuwste RM Shell-generatie is gebaseerd op Microsoft® Windows® 10 Enterprise LTSC 2021, dat langdurige veiligheidsupdates van Microsoft omvat. Bovendien beschikt RM Shell over ingebouwde veiligheidsmechanismen die het systeem op betrouwbare wijze beschermen tegen malware en virussen.
VisuNet RM Shell maakt een volledige thin client-oplossing voor procesindustrieën mogelijk—van BTC’s in de controlekamer tot remote monitors in Zone 1/21 en Divisie 1. En dankzij de VisuNet Control Center-software kunnen operators alle toestellen makkelijk vanuit één centraal punt configureren, bewaken en op efficiënte wijze beheren.
Bij Pepperl+Fuchs wordt Industrie 4.0 gedefinieerd als een volledig netwerk van productiesystemen. Deze systemen worden gekenmerkt door een gegevensuitwisseling binnen het productieproces, maar ook met overkoepelende informatiesystemen buiten de bedrijfsgrenzen. Dit netwerken van alle automatiseringscomponenten vereist nieuwe technologieën die directe horizontale en verticale toegang tot de informatie in het productiesysteem mogelijk maken – tot op het niveau van de veldapparatuur in explosiegevaarlijke omgevingen. Dit betekent communicatie langs de hele procesketen, in overkoepelende informatiesystemen zoals MES of ERP en, tegelijkertijd, rechtstreekse toegang tot op de fabrieksvloer.
De nieuwe VisuNet GXP van Pepperl+Fuchs met de innovatieve VisuNet RM Shell-firmware bundelt de krachten van Industrie 4.0. Voor het eerst maakt het slimme HMI-systeem communicatie binnen het productieproces en rechtstreekse toegang tot sensoren op alle hiërarchische niveaus mogelijk, inclusief in explosiegevaarlijke omgevingen.
Heb je vragen over de VisuNet GXP of wil je graag meer informatie? Wij helpen je graag! Vul eenvoudigweg het contactformulier in en stuur ons een boodschap.