Intelligent.
Draadloos.
Autonoom.

Industriële door batterij gevoede IoT-sensoroplossing met LoRaWAN® voor buitengebruik.

WILSEN.sonic voor een intelligent vulniveau en afstandmeting

Industriële draadloze IoT-sensoren

Industriële draadloze IoT-sensoren

De WILSEN.sonic-sensoren zijn afgestemd op de industriële vereisten. Ze detecteren en sturen niveaus en afstanden in veeleisende omgevingen op betrouwbare wijze door zonder complexe voeding of bekabeling voor het controlesysteem.
Gestandaardiseerde LoRa-technologie

Gestandaardiseerde LoRa-technologie

Als het wereldwijd gestandaardiseerde LoRaWAN®-netwerk wordt gebruikt, dragen de WILSEN.sonic-sensoren de meet- en GPS-gegevens op een energie-efficiënte wijze kilometers ver over.
Eenvoudige installatie en gebruiksgemak

Eenvoudige installatie en gebruiksgemak

De WILSEN.sonic-sensoren kunnen gemakkelijk worden geconfigureerd voor het beoogde doel, door de toegang op afstand via het downlink-kanaal, of rechtstreeks op locatie met een app voor mobiele apparaten (Android of iOS).
Maximale nauwkeurigheid en flexibiliteit

Maximale nauwkeurigheid en flexibiliteit

Dankzij een resolutie tot op 1 mm, een instelbare geluidsbundelbreedte en verstelbare meetintervallen, kunnen de WILSEN.sonic-sensoren precies geoptimaliseerd worden voor elke toepassing.

Toepassingen

Slimme steden en industrieën

Afvalbeheer

Afvalbeheer

De eisen die aan steden en gemeenten worden gesteld om bewoners aangename, milieuvriendelijke leefomstandigheden aan te bieden, nemen toe. De WILSEN.sonic.level-sensoren maken een intelligent afvalverwerkingsbeheer mogelijk, waarbij de vulniveaus van containers voor gebruikt glas, oude kleding en recycleerbare materialen op afstand kunnen worden bewaakt zodat de containers enkel worden opgehaald wanneer het vulniveau een vooraf vastgelegde hoeveelheid bereikt. Dit leidt tot een efficiëntere routeplanning en bijgevolg tot minder uitstoot, files en lawaai in de stadszone.

Dit concept kan tegelijkertijd ook succesvol worden overgedragen naar grote bedrijfsterreinen van productiebedrijven die op grote schaal gebruik maken van recyclagecontainers. De integratie van WILSEN.sonic IoT-sensoren maakt het mogelijk om interne afvalverwerkingsprocessen te optimaliseren, en zo tijd en geld te besparen.

Opslagsilo's en tanks

Bescherming tegen overstromingen

Ongeacht of er bulkmaterialen van verschillende soorten vloeistoffen moeten worden gedetecteerd: De met batterij gevoede WILSEN.sonic-sensoren bieden zowel openbare instellingen als industriebedrijven een efficiënte oplossing om inzicht te krijgen in een breed scala aan containers, zonder dat hierbij een complexe bedrading nodig is.

Afhankelijk van het type en de grootte van de container, bevat de portfolio van Pepperl+Fuchs meerdere varianten van WILSEN.sonic, met verschillende bereiken. Terwijl de versies met een detectiebereik tot 2500 mm ideaal zijn voor compacte middelgrote bulkcontainers (intermediate bulk containers, IBC), wordt de WILSEN.sonic-versie met een detectiebereik tot 7000 mm gebruikt in grotere opslagtanks, zoals de zoutsilo die hier is afgebeeld. Dankzij het hoge beschermingsniveau (IP66/67) zijn de sensoren ook altijd op betrouwbare wijze beschermd tegen het binnendringen van vloeistoffen of stofdeeltjes in de containers.

Slimme milieutoepassingen

Regenwaterreservoirs

Regenwaterreservoir

In stedelijke gebieden, die afgedicht zijn met enorme betonnen oppervlakken, worden ondergrondse regenwaterreservoirs gebruikt om zware regenval op te vangen en overstromingen te voorkomen. Met behulp van WILSEN.sonic-sensoren kan het waterpeil in deze reservoirs nog efficiënter worden bewaakt: De sensor is draadloos gemonteerd op het plafond van het reservoir, en is beschermd tegen overstromingen door watermassa's, dankzij beschermingsklasse IP66/67. De gemeten waarden worden op een betrouwbare wijze overgedragen vanuit het ondergrondse reservoir. De geïntegreerde hoogwaardige batterij met lange levensduur gaat jaren mee, en bespaart het personeel heel wat tijdrovende afdalingen naar het reservoir.

Dankzij het grote overdrachtsbereik kan de WILSEN.sonic de vulniveaus ook overdragen naar de dichtstbijzijnde LoRa-gateway, zelfs vanuit externe bovengrondse regenwaterreservoirs. Het grote temperatuurbereik van -25 ... 70 °C biedt garantie op een vlotte werking van de sensor, zelfs in direct zonlicht of streng winterweer.

Bescherming tegen overstromingen

Bescherming tegen overstromingen

Het risico op grote overstromingen is alom aanwezig in vele gebieden dichtbij rivieren. De WILSEN.sonic-sensoren zijn een essentieel component om dit gevaar het hoofd te bieden. Omdat deze sensoren niet alleen waterpeilgegevens overdragen, maar ook de geografische locatie ervan, kunnen de gegevens van verschillende sensoren aangebracht op bruggen bijvoorbeeld ruimtelijk toegewezen en gecorreleerd worden.

Met dit fijnmazig beeld van de ontwikkeling van individuele waterpeilen en de opname van historische en actuele weersinformatie, kunnen AI-modellen precies voorspellen wanneer en waar er zich wellicht overstromingen zullen voordoen. Zo kunnen de noodzakelijke beschermingsmaatregelen worden getroffen voordat er zich crisissituaties voordoen. Door de koppeling met actuele weersgegevens kan het overdrachtsinterval van de sensoren ook automatisch aangepast worden, zodat gegevens in goede weersomstandigheden minder frequent worden overgedragen dan bij voorspelling van neerslag. Hierdoor wordt de levensduur van de lang meegaande batterijen nog meer verlengd.

Intelligente landbouw

Toevoersilo's

Vulniveaumeting

Om het vulniveau van landbouwsilo's te controleren, wordt vaak met een rubberen hamer of een stang op de buitenlaag getikt. Het vulniveau wordt bepaald op basis van de akoestische resonantie. Deze procedure biedt uiteraard niet de precisie van een sensoroplossing en houdt bij hogere silo's ook een risico op ongevallen in op verticale ladders. Het inbouwen van een sensoroplossing lijkt vaak echter te ingewikkeld of foutgevoelig. Naast het probleem dat de voeding naar de silo moet gegarandeerd worden, maken moeilijke omgevingsomstandigheden en mogelijke resten op de sensor het gebruik van contactloze sensortypen vrijwel onmogelijk. Mechanische sensoroplossingen anderzijds, zijn onderhevig aan slijtage op bewegende onderdelen.

De WILSEN.sonic biedt hiervoor een oplossing: de draadloze ultrasone sensor, die geen externe voeding vereist, kan gemakkelijk in de hoofdruimte van de silo gemonteerd worden, met behulp van de bijgeleverde montageplaat, waarvan hij continu niveaugegevens overdraagt via radio. In het onwaarschijnlijke geval van stofafzettingen op de omvormer met lage wrijvingscoëfficiënt van de sensor, hebben deze gewoonlijk geen invloed op de betrouwbaarheid van de meetresultaten, dankzij het ultrasone werkingsprincipe met lage interferentie. Met een groot temperatuurbereik van -25 ... 70 °C en een beschermingsgraad IP66/67 is de sensor bestand tegen temperatuurschommelingen in de silo en reiniging van de binnenkant van de silo met water.

Gierputten

Gierputten

De bewaking en leging van gierputten is een van de vele taken op een boerderij. Gewoonlijk is deze taak gebaseerd op ervaring en regelmatige visuele inspecties. Het kan echter niet volledig worden uitgesloten dat de taak gedurende korte tijd wordt vergeten, dat een tussenliggende schuif niet goed sluit of dat de put ongemerkt overstroomt door onverwachte zware regenval. Dit leidt tot ongepland werk, bodemvervuiling en, in het ergste geval, gerechtelijke gevolgen vanwege nalatigheid.

Dit risico kan met een kleine inspanning tot een minimum worden beperkt door het gebruik van WILSEN.sonic-sensoren. Zodra een sensor op een giek boven de gierput is gemonteerd, bewaakt deze voortdurend de naleving van de limietwaarden. Als de limietwaarde wordt bereikt, wordt de boer tijdig op de hoogte gebracht door het downstream IoT-platform. Het robuuste ontwerp met een omvormer met PTFE-coating, beschermingsklasse IP66/67 en een groot temperatuurbereik van -25 ... 70 °C, is ook geschikt voor deze uitdagende buitentoepassing.

Projecten uit de praktijk…

Meer transparantie, geoptimaliseerde routes, betrouwbare niveaubewaking en geavanceerde gegevensmodellen: de intelligente ultrasone WILSEN-sensor biedt nieuwe toegevoegde waarden in het verwerkingsbeheer van gemeentelijk afval, het beheer van afvalwater en de bescherming tegen overstromingen. Verwerf hier inzichten in een aantal succesvol geïmplementeerde klantprojecten.
Smart Region South Baden

Het initiatief "Smart Region South Baden" is een gezamenlijk project van badenovaNETZE en Thüga. In het kader van dit initiatief werden verschillende toepassingsvoorbeelden van slimme steden geïmplementeerd met samenwerkingspartner E-MAKS. Dit hield de optimalisering in van de ophalingsroutes van glascontainers in de zone van Freiburg. Hier werd WILSEN van Pepperl+Fuchs succesvol geïmplementeerd.

Meer informatie (alleen Duits)
Bescherming tegen overstromingen Wuppertal

De WILSEN levert niet alleen goede prestaties bij de bewaking van containers: In de regio rond Wuppertal is hij een essentieel onderdeel van een pioniersproject met vuurtorens voor bescherming tegen overstromingen. De niveaugegevens die door de sensoren worden overgedragen, worden opgenomen in een AI-model, waarmee mogelijke overstromingsrampen op voorhand kunnen worden voorspeld.

Meer informatie
Slim afvalbeheer Heidelberg

Samen met de partners SAP en Smart City Solutions heeft Pepperl+Fuchs een oplossing ontwikkeld voor de stad Heidelberg op basis van ultrasone technologie en LoRaWAN®, wat een slimme, vraaggerichte leging van afvalcontainers in de stad mogelijk maakt. Hier werd de basismodule van de huidige WILSEN gebruikt.

Meer informatie
Kanaalbewaking op Lake Constance

De WILSEN bij REMONDIS Aqua in Lindau op Lake Constance biedt grondige inzichten in riolen en schachten. Enerzijds bewaakt de sensor de afvoer van extern water naar het afvalwaternetwerk, en anderzijds worden de uitgebreide sensorgegevens gebruikt om hydraulische afvalwatermodellen te kalibreren.

Meer informatie (alleen Duits)
LoRa Park in Ulm

Met het "LoRa Park" heeft de stad Ulm een plek gecreëerd waar sensoroplossingen voor het Internet of Things kunnen worden ervaren en beschikbaar kunnen worden gesteld voor alle burgers. Aan de hand van de WILSEN-sensoren worden hier de detectie en overdracht van de vulniveaus van glasbakken aangetoond.

Meer informatie (alleen Duits)

Hoe werkt het?





Hoe werkt het?



Een zogenaamd LoRaWAN (Long Range Wide Area Network) is vereist om de gemeten waarden over te dragen van de IoT-sensoren van WILSON naar een IoT-platform op een cloud, en om ze daar te evalueren. Deze gemakkelijk schaalbare netwerken, die volledig zijn gericht op de vereisten van het IoT, worden gekenmerkt door de combinatie van laag energieverbruik, groot bereik en veilige communicatie.

De IoT-sensoren of andere eindapparaten, zoals een LoRaWAN-architectuur, bestaan gewoonlijk uit gateways met een groot bereik die zijn opgesteld in een stertopologie. Deze gateways vertalen de gegevens van de WILSEN-sensoren in een voor Ethernet geschikt protocol, en dragen de omgezette informatie over naar een LoRa-netwerkserver. De netwerkserver decodeert de sensorgegevens en stuurt ze door naar een toepassingsserver voor een eerste verwerking, voordat de gegevens uiteindelijk kunnen geëvalueerd worden in een IoT-platform.

Tegelijkertijd is ook een communicatie in de tegengestelde richting mogelijk, via de LoRa-netwerkserver en de gateways: er kunnen niet alleen sensorgegevens worden ontvangen, de parameterinstellingen in de WILSEN-sensoren kunnen ook eenvoudig worden geregeld via het zogenaamde "downlink-kanaal". Pepperl+Fuchs biedt een gratis webservice aan die specifiek voor dit doel is ontworpen.

De sensoren kunnen ook direct op locatie worden geparametriseerd, met behulp van een app voor mobiele appraten.

Videos

Battery-Powered IoT Sensor Solution for Outdoor Use

The wireless, autonomous WILSEN IoT sensors reliably supply data regarding fill level, distance, valve position, and object presence to a LoRaWAN without a cable connection. Learn more about their functional principle and unique features.

Parameterization of WILSEN Sensors via the Downlink Channel

How do you parameterize the WILSEN sensors from Pepperl+Fuchs via the downlink channel? In this video, our expert shows you how to set it up quickly and easily.

LoRaWAN®

Op IoT afgestemde technologie met talrijke voordelen

Als lid van de LoRa Alliance® zet Pepperl+Fuchs zich in om productinteroperabiliteit en de wereldwijde inzetbaarheid van deze technologie te leveren.

LoRa-technologie biedt een aantal voordelen die vooral geschikt zijn voor gebruik met IoT-sensoren zoals WILSEN van Pepperl+Fuchs:

  • Aansluiting van apparaten tot op een afstand van 15 km
  • Wereldwijde beschikbaarheid en onafhankelijkheid van leveranciers
  • Minimaal stroomverbruik tijdens overdracht
  • Gegevensoverdracht via radio, geen sensorbekabeling vereist
  • Hoge beveiliging en integriteit 
  • Lage bedrijfskosten

Deze eigenschappen zorgen ervoor dat LoRa kan worden gebruikt om zeer uitgebreide, draadloze netwerken te creëren voor toepassingen in steden, gemeentes en verschillende sectoren. Het kan ook worden gebruikt om kostenefficiënte privénetwerken op bedrijfsterreinen op te zetten.









Lorem

Onze partners

Wij hebben een optimaal netwerk en we kunnen putten uit een brede pool van partners uit de LoRa- en IoT-sectoren. Benut de gecombineerde expertise van Pepperl+Fuchs en van deze bekende partners wanneer u uw projecten implementeert.

Services voor uw succes

Services voor uw succes

Ultrasone sensoren van Pepperl+Fuchs worden vervaardigd in ons eigen kenniscentrum, waar omvormerontwikkeling en -productie plaatsvinden. Ons vooruitstrevend team van experts zet zich al meer dan 30 jaar in om ultrasone technologie te blijven verbeteren en zo de oplossingen van morgen te ontwikkelen. Onze klanten kunnen er dan ook op vertrouwen dat ze altijd de best mogelijke producten op de markt ontvangen.

Wij leveren niet alleen technische uitmuntendheid, maar ook eersteklas service en ondersteuning: Onze wereldwijde aanwezigheid, ons grondig inzicht in de verschillende sectoren en onze klantfocus onderscheiden ons van de rest. Dit geldt natuurlijk ook voor onze portfolio van WILSEN-sensoren: In dit hoofdstuk vindt u een selectie van tools die u helpen om uw sensoren altijd optimaal te benutten en om de bedrijfskosten zo laag mogelijk te houden.

Contact