Pepperl+Fuchs Comtrol

Volledige infrastructuur voor cloud-gestuurde IoT-toepassingen

Volledige infrastructuur voor IoT-toepassingen

Met de aanwinst van Comtrol Corporation, een Amerikaanse pionier op het gebied van industriële ethernetcommunicatie en IO-Link-masters, vervolledigt Pepperl+Fuchs haar portfolio toekomstgerichte Industrie 4.0-oplossingen.
Door haar gamma op ethernet gebaseerde communicatietoestellenen veldinterface-apparatuur uit te breiden met industriële ethernetschakelaars, seriële-aansluiting-naar-ethernet-gateways en IO-Link-masters met OPC UA-standaard beschikt Pepperl+Fuchs nu over een uitgebreide portfolio die naadloos in je bedrijf kan worden geïntegreerd en een vlotlopende gegevensstroom van veldapparatuur rechtstreeks naar de cloud mogelijk maakt.

Pepperl+Fuchs Comtrol Logo

Innovatieve technologieën

Volledige IoT-infrastructuur van eenzelfde leverancier
Naadloze integratie in bestaande toepassingen
IO-Link-masters met OPC UA voor cloud computing
MultiLink™ biedt gegevenstoegang tot meerdere controllers
Meer dan 30 jaar ervaring qua industrieel ethernet

Dé oplossing voor cloud-gestuurde toepassingen




IO-Link-master (IO-Link-naar-ethernet-gateways)

Pepperl+Fuchs Comtrol IO-Link-master (IO-Link-naar-ethernet-gateways)

Pepperl+Fuchs Comtrols IO-Link-mastergateways bieden de ruimst toepasbare, industriële IO-Link-masteroplossingen ter ondersteuning van de voornaamste industriële protocollen, waaronder EtherNet/IP, PROFINET en MODBUS TCP. De modules beschikken over een volledig internet-gestuurd configuratiemanagement, zonder nood aan bijkomende software of een overkoepelende PLC.
Samen met een ingebouwde OPC UA-interface, vormen de IO-Link-masters de ideale oplossing voor cloud-gestuurde toepassingen—wat de weg voor toekomstige Industrie 4.0-scenario’s vrij maakt.

Parallelle werking via OPC UA

OPC UA, wat voor ‘Open Platform Communications Unified Architecture’ staat, zorgt voor een platform- en fabrikantonafhankelijke en interoperabele samenwerking tussen machines in productie-installaties en maakt communicatie tussen machines en systemen mogelijk—zowel in gesloten netwerken als via internet. OPC UA kan in combinatie met standaard industriële machinebesturingssystemen worden ingezet, wat de overdracht van waardevolle systeeminformatie naar de cloud mogelijk maakt.

Ontdek meer hierover en over andere toepassingen van de open gegevensuitwisselingsstandaard in onze blog.

Seriële-aansluiting-naar-ethernet-gateways (DeviceMaster®)

Pepperl+Fuchs Comtrols seriële-aansluiting-naar-ethernet-gateways (DeviceMaster®)

De DeviceMaster® seriële-aansluiting-naar-ethernet-gateways bieden superieure netwerkmogelijkheden om RS232-/422-/485-seriële apparaten zoals barcodescanners, weegschalen en RFID-lezers met ethernet- of industriële ethernetnetwerken op basis van Ethernet/IP, MODBUS TCP of PROFINET te verbinden. Pepperl+Fuchs Comtrols DeviceMaster-gateways beschikken over verhoogde veiligheidsfeatures, inclusief SSL- & SSH-beheer en seriële SSL-gegevensstroomversleuteling. De producten zijn verkrijgbaar met verschillende aansluitopties en zijn geschikt voor DIN-rail, paneel- of rekmontage.

RocketLinx® beheerde en onbeheerde ethernetschakelaars

Pepperl+Fuchs Comtrols RocketLinx beheerde en onbeheerde ethernetschakelaars

De Pepperl+Fuchs Comtrol RocketLinx®-serie beheerde en onbeheerde industriële ethernetschakelaars werd ontworpen om aan zowel prestatie- als omgevingseisen te voldoen. Ze zijn ideaal voor toepassingen die uiteenlopende werkingstemperaturen, robuuste behuizingen, kwalitatief hoogstaande communicatie en betrouwbare gegevensoverdracht vereisen. Gebruikers kunnen kiezen uit een uitgebreide selectie van Power-over-Ethernet- en gigabit-schakelaars die aan het volledige gamma klantenverwachtingen voldoen.

Complete Infrastructure for Industrial Communication

cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors

Contact

Heb je vragen over de portfolio IO-Link-gateways, DeviceMaster®-gateways en schakelaars? Of wil je graag meer informatie ontvangen over onze industriële communicatie-oplossingen? Wij helpen je graag! Vul het contactformulier in om ons een vraag te sturen, of maak een afspraak met één van onze experts.