Driving standardization.
Eliminating complexity.
Maximizing performance.
Ethernet IO-modules
met IO-Link-master
Met lokale besturing en gedecentraliseerde activiteiten zijn veldbuscommunicatie en softwarecomponenten onnodig in het centrale besturingspaneel—enkel diagnostische informatie wordt verder geleid.
Het voordeel hiervan kan worden waargenomen op een transportband, waar onderdelen op grootte en correcte positie worden gesorteerd en, zo nodig, door het besturingssysteem via perslucht worden verwijderd. Dit proces vereist uiterst korte reactietijden, die worden gerealiseerd door in- en uitgangen rechtstreeks in de module aan te sluiten.
Korte reactietijden zijn mogelijk omdat bijkomende tijd voor communicatie niet langer vereist is en elke tijdsgevoelige afhankelijkheid van andere processen wordt geëlimineerd.
Om ongeplande stilstanden te voorkomen en zo de daaruit voortvloeiende kosten in kritieke toepassingen zoals in de chemische of farmaceutische industrie tot een minimum te beperken, ontwikkelde Pepperl+Fuchs een IO-Link-master met S2-redundantie. Hij creëert een redundant synchronisatiemechanisme waarbij een back-up PLC de procesbesturing overneemt wanneer het systeem faalt. De primaire controller wordt gebruikt voor cyclische informatie, terwijl de secundaire controller enkel in de achtergrond draait en de communicatie overneemt wanneer dit nodig is.
De duurzame, gegoten behuizing in zink en het uitgebreide temperatuurbereik zorgen ervoor dat de ICE1-modules met S2-rendundantie uitermate geschikt zijn voor zware industriële toepassingen in de chemie en farmaceutica.
De modules zorgen voor maximale procestransparantie: Diagnostische parameters kunnen rechtstreeks van de module worden gecontroleerd via een webinterface of naar de PLC worden doorgestuurd. Dankzij een ingebouwde webserver kunnen gebruikers via een webbrowser rechtstreeks op het toestel inloggen, zodat belangrijke informatie snel kan worden bekeken en netwerkparameters zoals IP-adressen en subnetmasks kunnen worden vervangen.
LED’s op de modules leveren ononderbroken statusinformatie en maken een kanaalsgebonden diagnostiek mogelijk. Omdat fouten zo op efficiëntere wijze worden gedetecteerd en verholpen, wordt de productiviteit verhoogd.
Pepperl+Fuchs’ Ethernet IO-modules leiden tot standaardisering, elimineren complexiteit en optimaliseren prestaties. Neem contact met ons op om de nieuwe generatie veldbusmodules te ontdekken.