Sensoroplossingen voor Procesapparatuur
Sensoren en systemen zijn essentieel voor geautomatiseerde fabrieksinstallaties in explosiegevaarlijke en zware industriële omgevingen. Pepperl+Fuchs biedt tal van oplossingen, o.a. voor de chemische, de farmaceutische, de olie- en gasindustrieën, maar ook voor de drank- en voedingsindustrie.
De bewaking van klepstanden is een zeer belangrijke taak in gelijk welke procesinstallatie. Daarom biedt Pepperl+Fuchs een grote variëteit aan producten volledig afgestemd op klepstandmelding, ongeacht de gebruikslocatie of het type van regelventiel. De sensoren zijn beschikbaar voor gebruik binnen en buiten, alsook voor toepassingen in zware industriële omgevingen. Ze zijn geschikt voor klepstandmelding op zowel standaard pneumatische en manueel bediende regelventielen als op lineaire regelkleppen in toepassingen met strenge hygiëne-eisen. Een grondige technische vakkennis en talrijke jaren ervaring in explosiebeveiliging hebben bijgedragen tot de verwezenlijking van absoluut betrouwbare procesoplossingen.
Er bestaan verschillende opties voor de bewaking van klepstanden: Kies uit duale sensoren, die twee overlappende inductieve sensorelementen combineren, of talrijke andere oplossingen, zoals inductieve sensoren of inductieve positioneringssystemen.
Leer meer over het portfolio en ontdek de perfecte oplossing voor uw specifieke toepassingsvereisten!
Dankzij hun compacte behuizing, zijn de dubbele sensoren van de F25/F25K-serie perfect voor kleinere standaardtoepassingen, zoals manuele afsluiters en kleine klepstandstellers. De sensoren zijn beschikbaar met kabel, connector of plug-in klemmen... Meer Info
De F31/F31K-serie wordt gebruikt op standaard kleppen binnen en buiten. Met productgoedkeuringen en certificaten voor explosiegevaarlijke omgevingen tot Zone 0/20, garanderen de dubbele sensoren de veiligheid in procesinstallaties overal ter wereld... Meer info
Met haar hoge bestendigheid tegen uv-straling, extreme temperaturen en roestvorming, levert de F31K2-serie zelfs in de meest uitdagende omgevingsomstandigheden steeds uitstekende prestaties. Pepperl+Fuchs biedt versies met certificaten tot Zone 2/22 of Zone 0/20 voor gebruik in Ex-omgevingen (Ex i of Ex ec/tc). Een versie voor SIL 2-toepassingen is eveneens beschikbaar... Meer Info
Om haar portfolio van dubbele inductieve sensoren aan te vullen, biedt Pepperl+Fuchs de passende accessoires voor de montage van sensoren op handmatig bediende ventielen. De klemmenoptie, die kan worden aangepast voor een verscheidenheid aan sensoren en signaalgevers, is eveneens geschikt voor ventielen zonder tapgaten... Meer info
Het contactloos PMI-F130-hoekmetingssysteem zet een meethoek van 0° tot 360° om in een analoog signaal tussen 4 mA en 20 mA. Het contactloos positioneringssysteem is geschikt voor rechtstreekse montage op vrijwel alle standaard pneumatische kleppen... Meer Info
De contactloze, inductieve PMI-F90-positioneringssystemen vormen de ideale oplossing voor een nauwkeurige detectie van de klepstand op pneumatisch aangedreven membraanventielen of lineaire regelkleppen. Eenvoudige stalen doelen of zelfs kleponderdelen fungeren als activators en maken van deze productreeks een bijzonder flexibele en kostenefficiënte oplossing... Meer Info
Pepperl+Fuchs biedt een uitgebreide portfolio van inductieve sensoren in verschillende behuizingsmodellen voor een optimale integratie in membraanventielen en mes- of schuifafsluiters. Versies met verschillende soorten beschermingstypes (Ex ia, Ex ec, Ex tc, Ex ic) zijn beschikbaar voor gebruik in Zones 0/20, 1/21 en 2/22... Meer Info
Inductieve, cilindrische of sleufvormige sensoren van Pepperl+Fuchs worden, bijvoorbeeld, gebruikt op klepstandmelders. Deze melders leveren betrouwbare informatie over de klepstand via ingebouwde sensoren in combinatie met een geavanceerde meter... Meer Info
Of het nu voor de detectie van trillingen of vulniveaus is, voor het beheer van chemicaliën of de tracering van processen—de sensoren en systemen van Pepperl+Fuchs helpen een breed veld van procestoepassingen veilig en betrouwbaar verlopen. Ultrasone of trillingssensoren, RFID-systemen of roterende encoders—Pepperl+Fuchs biedt de juiste technologie voor elke procesautomatiseringstaak.
Pepperl+Fuchs biedt lees-/schrijfkoppen in Ex d-behuizingen en RFID-tags voor verschillende toepassingen in de procesindustrie—van het beheer van proceschemicaliën tot de tracering van volledige processen. RFID kan zo het veilig transport van vloeistoffen bevorderen door slangenverbindingen te identificeren... Meer Info
In toepassingen waar trillingen voorkomen, worden trillingssensoren ingezet om de toestand van machines te bewaken. Voor explosiegevaarlijke omgevingen, biedt Pepperl+Fuchs bijzonder robuuste versies met certificaten voor Zone 1/21 en SIL 2... Meer Info
De ultrasone WILSEN-sensor werd ontworpen op basis van industriële productcriteria. Hij detecteert het vulniveau en de geolocatie van de containers waarin hij werd gemonteerd, en verzendt deze informatie op beveiligde wijze over het IIoT. Op deze manier maakt de ultrasone sensor een slim vulstandbeheer mogelijk... Meer Info
Pepperl+Fuchs ontwikkelde verschillende roterende encoders voor explosiegevaarlijke omgevingen—gecertificeerd voor wereldwijd gebruik en om het hoofd te bieden aan de meest uitdagende omgevingsomstandigheden. Modellen met corrosiebestendige behuizing en uitgebreid temperatuurbereik zijn ideaal voor zware industriële, offshore toepassingen... Meer Info
Smartphones, tablets, or headsets: Intrinsiekveilige, mobiele apparatuur zorgt voor een veilige communicatie in explosiegevaarlijke omgevingen. Zo bevordert de Visor-Ex® smartbril onderhoud vanaf afstand in procesinstallaties... Meer info
Zware industriële en explosiegevaarlijke omgevingen in procesinstallaties stellen bijzonder hoge eisen aan de technologieën die kunnen worden gebruikt voor industriële communicatie en interfacing. Daarom biedt Pepperl+Fuchs een volledig assortiment efficiënte, veilige en betrouwbare oplossingen die een continue gegevensoverdracht van de individuele sensoren in het veld naar overkoepelende besturings- en bedrijfssystemen helpen verzorgen.
Ethernet-APL faciliteert een snelle, netwerkgebaseerde communicatie tussen veld- en bedrijfsniveau in procesinstallaties. Met de Ethernet-APL-veldschakelaar, introduceert Pepperl+Fuchs 's werelds eerste product voor een snelle en barrièrevrije communicatie van explosiegevaarlijke omgevingen naar de cloud... Meer Info
Ethernetschakelaars, seriële gateways en IO-Link-masters met OPC UA-standaard: Pepperl+Fuchs biedt een volledig portfolio voor een naadloze communicatie tussen veldapparaten en cloudgebaseerde IoT-toepassingen. Meer Info
De FieldConnex Multi-Input/Output (MIO) junction box voor veldbus verbindt alle discrete I/O-signalen met gelijk welk type van besturingssysteem. De junction box voor veldapparatuur met ingebouwde alarmfunctie is gecertificeerd voor gebruik in Zone 1/21... Meer Info
AS-Interface is een flexibele, betrouwbare en eenvoudig te installeren interfaceoplossing voor de verbinding van digitale, analoge en veilige signalen over twee draden. Het is ideaal voor datavergaring van gedistribueerde sensoren, klepbesturing en klepstanddetectie... Meer Info
Met het K-systeem van Pepperl+Fuchs kunnen gebruikers een betrouwbare en efficiënte veiligheid voor personeel en machines implementeren. De intrinsiekveilige barriers, verkrijgbaar met goedkeuringen tot SIL 3-niveau, laten een standaard toezicht voor kabelbreuk en kortsluiting toe... Meer Info
Uiterst performante sensoren hebben krachtige aansluitingen nodig. Om deze reden biedt Pepperl+Fuchs kabels speciaal ontworpen voor intrinsiekveilige circuits in procesinstallaties—bijvoorbeeld, robuuste klepaansluitingen voor gebruik buiten of flexibele connectoren voor on-site montage of aanpassing... Meer Info
Cilindrische sensoren en hun bedrading vereisen speciale bescherming in procesinstallaties. Om de kabels te beschermen tegen mechanische en chemische invloeden, biedt Pepperl+Fuchs een perfect gecoördineerde portfolio van sensoradapters, kabelgoten en wartels... Meer Info
Uw toepassing vereist een oplossing die u niet terugvindt in Pepperl+Fuchs’ bestaande portfolio? Wij ontwikkelen op maat gemaakte oplossingen die voldoen aan uw specifieke toepassingsvereisten—van kleine aanpassingen aan standaard producten tot de uitwerking van nieuwe producten op basis van bestaande technologieën. Met persoonlijk advies, een diep inzicht in procestoepassingen en tientallen jaren ervaring in automatiseringstechnologieën kunnen wij u de juiste oplossing bieden voor al uw toepassingen op het gebied van procesapparatuur. Samen met klanten van de procesindustrie implementeerde Pepperl+Fuchs met succes over de jaren een brede waaier van klantspecifieke oplossingen... Meer Info
Zo zorgen RFID-handhelds samen met toepassingsspecifieke software voor een handig slangenonderhoud in explosiegevaarlijke omgevingen... Meer Info
Deze video toont een voorbeeld van een op maat gemaakte oplossing van Pepperl+Fuchs: de klant in kwestie was op zoek naar een sensor die kon worden gebruikt voor klepstanddetectie op hun gehele portfolio van regelventielen—en dus met zeer uiteenlopende montageomstandigheden. Pepperl+Fuchs ontwikkelde een duale sensor met een individuele behuizing die in elk van de klants regelventielen past. Deze modulaire oplossing beperkt het installatiewerk aanzienlijk, en doet ook de bedrijfskosten dalen.
Heeft u vragen over onze oplossingen voor procesapparatuur?
Wij helpen u graag! Stuur ons een bericht of maak een afspraak met één van onze experts om meer informatie te krijgen over de producten die u interesseren.