Enhancing project performance.
Speeding up commissioning.
Simplifying operation.
HiC2441 universele galvanische scheiding—Een universele oplossing voor alle signaaltypes
De universele galvanische scheiding HiC2441 van Pepperl+Fuchs stelt nieuwe prestatienormen in grootschalige projecten voor process equipment. Als ‘s werelds eerste geïsoleerde barrier, herkent het zelf I/O-vereisten en past het zich automatisch aan aan vrijwel elk type ingangssignaal van veldapparatuur en DCS-/ESD-systeem. Dankzij zijn unieke functionaliteit, wordt de HiC2441 beschouwd als ware mijlpaal op het gebied van interfacetechnologie. Ontdek de voordelen van deze innovatieve technologie!
Met Pepperl+Fuchs’ universele galvanische scheiding HiC2441, behoren de overweging van verschillende signaalvereisten en de daaruit voortvloeiende limitaties tot het verleden. Dit zorgt voor een standaardisering van besturingspanelen en beperkt planning, engineering, parametrering en onderhoudstijd. Toegang vanaf afstand betekent dat parameterwijzigingen die vroeger dagen in beslag namen nu in enkele minuten kunnen worden uitgevoerd via de universele inputkaart van het DCS. Op deze manier kunnen zelfs ad-hocaanpassingen aan de vereisten van een procesautomatiseringsproject met succes worden geïmplementeerd.
De universele galvanische scheiding maakt deel uit van het beproefde H-systeem van Pepperl+Fuchs. Leidinggevende producenten van besturingssystemen kunnen nu genieten van de voordelen van vooraf geassembleerde moederborden met specifieke systeemverbindingen, ongeacht het signaaltype.
Bekijk de video en leer meer over de features van de HiC2441 en hoe deze universele, galvanische scheiding maximale installatiebeschikbaarheid garandeert.
Heeft u vragen over de universele galvanische scheiding HiC2441? Of wilt u graag meer informatie ontvangen? Wij helpen u graag! Vul het contactformulier in en stuur ons een boodschap.