Perfecting precision.
Capitalizing on flexibility.
Increasing service life.

Encoders Rotativos Magnéticos da Série ENA58IL

Precisão magnética. Em qualquer condição.

Tecnologia de encoders magnéticos da Pepperl+Fuchs. Aperfeiçoamento da precisão, aproveitamento da flexibilidade e aumento da vida útil de serviço - o novo encoder magnético da Série ENA58IL atende a esses critérios. Estes poderosos encoders operam com base em um princípio de detecção magnético altamente eficaz, combinando, de forma inédita, um sensor Hall e um sensor Wiegand. A tecnologia sem contato é caracterizada por sua precisão e rigidez exclusivas - mesmo nos mais desafiadores ambientes industriais. Alcance um novo nível de confiabilidade e desempenho em sua fábrica!


O complemento perfeito
Com uma conexão e tecnologia de montagem perfeitamente coordenadas, garantimos a integração do encoder rotativo. Para a Série ENA58IL de encoders rotativos magnéticos absolutos, uma linha completa de produtos para conectividade está disponível.

Recursos do Encoder Rotativo

Resultados de medição precisos
Tecnologia sem contato
Aplicações versáteis

360° - Explore the ENA58IL Rotary Encoder

O codificador magnético da Série 42H garante o posicionamento exato do braço do guindaste
A extrema resistência do codificador magnético para serviços pesados da Série ENA42HD garante o posicionamento preciso do braço de um guindaste, mesmo sob efeito de choque e vibração intensos. A tecnologia magnética sem contato proporciona absoluta confiabilidade e uma longa vida útil de serviço.
O encoder magnético da Série ENA36IL detecta a posição do braço de um robô de forma confiável
Devido ao seu design de invólucro extremamente compacto, os encoders da Série ENA36IL são ideais para espaços reduzidos de montagem em robôs. Neste contexto, os encoders detectam de forma confiável a posição e a velocidade do braço do robô e garantem um fluxo de processo suave.

Garanta a Confiabilidade dos Processos

Os encoders magnéticos da Série ENA58IL fornecem dados de posição em aplicativos para envasamento
As modernas fábricas de envasamento processam até 90.000 garrafas por hora, com suco, cerveja ou refrigerante. O codificador magnético da Série ENA58IL, com sua precisão de 0,1° fornece dados de posição precisos sobre o posicionamento exato das garrafas.
Para instalações de impressão, o codificador magnético da Série ENA58IL oferece controle de velocidade preciso
Na impressão offset, os jornais são deslocados a uma velocidade de cerca de 50 metros por segundo. O movimento dos rolos de impressão precisa ser sincronizado de forma precisa, para evitar rasgos ou dobraduras no papel. O codificador magnético da Série ENA58IL proporciona precisão no controle da velocidade dos rolos.

Rotary encoders are suitable for measuring the rotation, angular speed, or position of moving parts in a wide range of areas. In comparison to other magnetic encoders the new magnetic encoder family offers unique robustness and precision.

Aplicações Versáteis

A nova geração de encoders rotativos magnéticos da Pepperl+Fuchs foi especialmente desenvolvida para ambientes industriais adversos. Sua tecnologia robusta e precisa, combinada com um design de invólucro compacto, possibilita o uso nas mais desafiadoras aplicações. Mesmo as altas cargas mecânicas que sofrem vibração, sujeira e temperaturas extremas não afetam os poderosos codificadores magnéticos. Isso proporciona ao usuário processos de fabricação confiáveis para uma ampla variedade de aplicações.

Dúvidas sobre os encoders rotativos magnéticos?

Estamos aqui para ajudar!
 Envie-nos um e-mail para obter mais informações sobre a nova geração de encoders rotativos magnéticos da Pepperl+Fuchs.