Oferecendo versatilidade. Aumentando o desempenho. Maximizando a segurança.
Série GR: nova série de encapsolamentos reforçados com fibra de vidro
A Pepperl+Fuchs tem sido pioneira ao reprojetar totalmente a série GR, feita de poliéster reforçado com fibra de vidro para soluções personalizadas nos tipos de proteção segurança aumentada (Ex e) e intrinsicamente seguros (Ex i). Com base em anos de experiência em proteção contra explosão elétrica, muitas das funções foram atualizadas e incorporadas a um novo design, permitindo um uso incomparável em diversas aplicações.
O design exclusivo do encapsolamento torna a montagem extremamente fácil. As etapas separadas de instalação permitem que até mesmo encapsolamentos grandes e pesados sejam instalados por apenas uma pessoa: Primeiro, crie dois pontos de fixação (1-2). Pendure o encapsolamento nesses dois pontos. Em seguida, faça mais dois furos (3), insira e aperte todos os parafusos.
A gama de temperatura expandida de -60 °C a +65 °C torna os encapsolamentos úteis para aplicações em ambientes adversos. Em muitas aplicações, eles são uma alternativa aos encapsolamentos de aço inoxidável, que são comuns para temperaturas tão baixas.
Jürgen Bächtle, Gerente de vendas da Europa para equipamentos de proteção contra explosão elétrica na Pepperl+Fuchs, apresenta a nova série GR de caixas de terminal e estações de controle, feita de poliéster reforçado com fibra de vidro.
Como um parceiro estabelecido em automação de processos, a satisfação do cliente é uma prioridade para nós. É por isso que atribuímos grande importância a uma presença internacional com experiência e conhecimento. Com mais de 300 representantes de vendas locais, nossos especialistas auxiliam você em todo o mundo. Em nossos Centros de engenharia de solução, criamos soluções de produtos todos os dias, que são planejadas, produzidas e certificadas de acordo com as especificações do cliente!
Em nossa entrevista com Herbert Schober, Vice-presidente executivo de EPE e soluções globais, conheça nosso amplo portfólio de componentes elétricos e sistemas para proteção contra explosão. Saiba mais sobre as caixas de terminais altamente personalizáveis e certificadas para áreas classificadas que ficam prontas para envio em apenas cinco dias!
Você tem dúvidas sobre a série de encapsolamentos reforçados com fibra de vidro? Deseja receber mais informações?
Nossos especialistas de produtos estão prontos para ajudar você! Preencha o formulário e envie sua mensagem.