Maior alcance.
Estabilidade garantida.
Maior tempo de atividade.
Acopladores ópticos de dados LS682 e LS684
O principal campo de aplicação dos acopladores ópticos de dados LS682 e LS684 é a comunicação baseada em Ethernet com alimentadores de rack em depósitos de alto rack. Este vídeo mostra como o acoplador óptico de dados LS682 é usado no Centro Europeu de Distribuição da Pepperl+Fuchs e demonstra em algumas etapas o fácil alinhamento e comissionamento do dispositivo.
Com os acopladores ópticos de dados LS682 e LS684, os dispositivos podem ser conectados em redes Ethernet industriais, como PROFINET, EtherNet/IP. Os telegramas não são armazenados. Isso significa que você pode obter transferência instantânea de dados de 100 Mbit/s full duplex. A alta taxa de transferência abre uma série de novas áreas de aplicação. Por exemplo, uso de câmeras baseadas em IP para fins de monitoramento, manutenção e inspeção.
O novo LS684 complementa o LS682 oferecendo uma transferência de dados ópticos consistente com propriedades em tempo real para barramentos de campo, como PROFINET IRT e EtherCAT. Equipado com compensação automática de tempo de execução, o LS684 permite tempo de ciclo constante para comutação síncrona e sem jitter e operações de controle para ambos os lados do caminho de transmissão, a qualquer distância e em qualquer dinâmica de direção.
Além disso, o acoplador óptico de dados sempre monitora a conexão em todos os segmentos do caminho de transferência de dados. Se ocorrer uma falha, os mecanismos de redundância do barramento de campo podem localizá-las claramente e fazer o shunt imediatamente.
O acoplador óptico de dados LS682 é usado em armazéns com guindastes empilhadores para transmitir dados de processo de forma rápida e completamente livre de desgaste. Montado diretamente em um guindaste empilhador, o acoplador óptico de dados garante uma transmissão de dados estável em uma distância de até 300 m a uma taxa constante de 100 Mbit/s. Dessa forma, o LS682 ajuda a evitar o tempo de inatividade da máquina e aumentar a eficiência.
As câmeras são frequentemente usadas em guindastes empilhadores para iniciar medidas de desligamento em caso de mau funcionamento. Especialmente em grandes alturas, a imagem da câmera é uma excelente ajuda para avaliar a situação. Com sua transferência sem protocolo e alta taxa de transmissão de dados, os acopladores ópticos de dados LS682 são ideais para transferir as informações em vídeo, fornecendo a base para uma solução remota de problemas.
Você tem alguma dúvida sobre o acoplador óptico de dados LS682 e LS684?
Estamos aqui para ajudar! Basta nos enviar um e-mail ou marcar um horário para obter mais informações.