Em Cada Plano.
Medindo até a terceira dimensão – em quatro planos de varredura ou com 100 Hz.
O novo sensor LiDAR 3-D R2300 é equipado com a Pulse Ranging Technology (PRT), que fornece medições confiáveis e extremamente precisas com alta exatidão e tempos de resposta curtos. A PRT mede continuamente a distância de um alvo usando a velocidade da luz como constante enquanto envia pulsos de luz extremamente curtos, mas muito potentes, e calcula a duração entre o tempo em que um pulso é enviado e o tempo em que ele é recebido. A separação mecânica entre as zonas emissoras e receptoras proporciona uma tolerância excepcionalmente alta à poluição. Com 1000 pontos por linha de varredura e uma taxa de varredura de 50 kHz, o sensor LiDAR 3-D domina uma ampla gama de aplicações de automação industrial.
Este vídeo teaser traz uma breve introdução ao sensor LiDAR 3-D, mostrando os benefícios e características mais importantes, como o cubo do espelho giratório e o conceito mecânico.
Descubra as quatro camadas de varredura do sensor e a instalação simplificada com o laser piloto alternável e visível. Dois exemplos de aplicação explicam os benefícios do sensor na aplicação: montado em um veículo guiado automatizado para evitar colisões e para monitoramento da zona traseira.
Thorsten Schroeder, gerente de produtos da Pepperl+Fuchs, apresenta o sensor LiDAR 3-D R2300 para uma ampla variedade de aplicações.
Você tem dúvidas sobre o sensor LiDAR 3-D R2300? Deseja receber mais informações?
Nossos especialistas de produtos estão prontos para ajudar você! Preencha o formulário e envie sua mensagem.