Fornecendo inteligência.
Descobrindo soluções.
Desbloqueando todas as frequências.

RFID da Pepperl+Fuchs

Recursos

Aumente sua eficiência com o RFID da Pepperl+Fuchs

Aumente sua eficiência com o RFID da Pepperl+Fuchs

Ao aplicar um sistema de RFID industrial da Pepperl+Fuchs em seu processo, você elimina a coleta manual de dados sujeita a erros. Beneficie-se da redução de erros administrativos, melhor transparência e maiores ganhos em velocidade.
Serviço e suporte dos especialistas em RFID

Serviço e suporte dos especialistas em RFID

Há mais de 25 anos, a Pepperl+Fuchs vem pesquisando e desenvolvendo no campo da tecnologia de RFID. Você pode contar com nossos especialistas experientes, que ajudarão com conhecimento aprofundado sobre uma infinidade de aplicações de RFID.
Soluções de identificação sob medida

Soluções de identificação sob medida

De todos os componentes necessários (dispositivos de leitura/gravação, etiquetas, interfaces de controle, cabos) a todas as faixas de frequência comumente usadas (LF, HF, UHF), a Pepperl+Fuchs oferece uma solução de sistema completa que atende perfeitamente às suas necessidades específicas.
Alta compatibilidade para fácil integração

Alta compatibilidade para fácil integração

Os componentes de RFID da Pepperl+Fuchs podem ser combinados com praticamente qualquer sistema de controle do mercado. Nossas interfaces de controle suportam todas as faixas de frequência e o manuseio de nossas soluções de RFID permanece o mesmo em todas as frequências.

NOVO! Nossas mais recentes adições ao portfólio

Mais que alta frequência: combinam os benefícios do RFID de alta frequência com recursos exclusivos de alcance de leitura

Uma gama de leitura incomparavelmente elevada e uma grande variedade de funcionalidades adicionais úteis alojadas em um design plano otimizado que poupa espaço: Com uma nova série de dispositivos de leitura/gravação de RFID, a Pepperl+Fuchs agora oferece este atraente pacote completo como uma solução para tarefas de identificação.

Saiba mais
RFID simplificada: Novo dispositivo de leitura/gravação UHF com Interface IO-Link padronizada

A Pepperl+Fuchs expande seu portfólio de dispositivos de leitura/gravação UHF com o novo F191: Ele combina as vantagens da tecnologia UHF industrial com uma interface padronizada para comunicação IO-Link e, portanto, é um componente ativador econômico para uma ampla variedade de aplicações padrão em áreas como intralogística, automotiva e manuseio de materiais.

Saiba mais
Um dispositivo básico, três frequências: Dispositivos portáteis de RFID modulares para ambientes industriais

Usando um mecanismo sofisticado, os cabeçotes de leitura/gravação de RFID para frequências diferentes (LF, HF, UHF) podem ser conectados de forma rápida e fácil ao módulo-base do dispositivo portátil sem a necessidade de ferramentas. Isso garante que os usuários possam se concentrar completamente na tarefa de identificação disponível. Para ajudar com isso, o dispositivo básico tem um display de toque colorido reforçado e condensador de 4,8 polegadas, que pode ser lido claramente em todos os momentos, mesmo em condições de luz ambiente abaixo do ideal. A proteção IP54 enfatiza a adequação do dispositivo para uso externo e em outros ambientes desafiadores.

Saiba mais
Dispositivo de leitura/gravação UHF com interface Ethernet industrial integrada e API REST

O dispositivo de leitura/gravação RFID UHF F190-B40 oferece uma interface Ethernet industrial integrada e API REST. Usando essas tecnologias de interface, este dispositivo de leitura/gravação, criado para faixas médias de detecção, pode ser integrado de forma rápida e fácil aos sistemas de TO e TI, tornando-o uma solução atraente para controle e monitoramento de produção, aplicações de rastreamento e monitoramento e outras aplicações da Indústria 4.0 na automação de fábrica.

Saiba mais

Produtos

Applications

In the field of RFID technology, Pepperl+Fuchs offers a complete portfolio of perfectly matched components that solve a wide range of identification tasks. Find out more about possible areas of application.

Casos de uso

RFID atende AGV – Três exemplos de aplicações práticas

RFID em AGVs

Seja como carrinhos guiados automatizados práticos, plataformas de montagem rolante ou enormes transportadores de tanques de contêineres autônomos, os veículos guiados automatizados (AGVs) em todos os designs possíveis se tornaram elementos indispensáveis nos processos de produção modernos. Eles ajudam a facilitar significativamente o trabalho diário, a preservar os recursos existentes e a acelerar consideravelmente os processos de transporte. Eles diferem amplamente na aparência, e as tecnologias que permitem que os veículos funcionem de forma automática ou autônoma são altamente diversificadas.

O RFID é frequentemente usado e, quando aplicado de forma inteligente, esse método de identificação baseado em rádio pode executar várias tarefas no AGV. Este artigo do blog apresenta três versões possíveis.





RFID em áreas classificadas – Três exemplos do campo

RFID em áreas classificadas

A gama de aplicações de RFID não se limita, de forma alguma, à produção discreta. Está também se tornando cada vez mais popular em fábricas de processo devido aos requisitos cada vez mais abrangentes para marcação de produtos e equipamentos de trabalho. No entanto, os requisitos de proteção contra explosão geralmente precisam ser levados em consideração, pois onde quer que gases, vapores ou poeiras inflamáveis sejam gerados, os equipamentos elétricos representam um risco de segurança significativo.

Neste artigo do blog, você obterá uma percepção mais aprofundada sobre três exemplos de aplicações que ajudarão você a entender o uso bem-sucedido e seguro de RFID em áreas classificadas.

Casos de uso

Mais exemplos de aplicações para RFID

Mais exemplos de aplicações para RFID

RFID é uma tecnologia extremamente versátil aplicada em muitos setores. Compilamos para você mais dez exemplos de aplicações de dez setores. Inspire-se com os casos de uso e saiba como a tecnologia de RFID flexível aumenta a identificação confiável e a eficiência geral em uma variedade de circunstâncias…

O RFID alimenta a Indústria 4.0

O RFID alimenta a Indústria 4.0

A RFID é um capacitador fundamental para as fábricas conectadas do futuro, preparadas para a Indústria 4.0: quando um produto é marcado com uma etiqueta de RFID, ele armazena informações sobre as etapas de produção ou os requisitos especiais necessários. Mais do que isso, ele pode armazenar informações adicionais até mesmo quando as etapas de produção tiverem sido concluídas. Integrar etiquetas de RFID a itens de produção introduz estruturas dinâmicas e flexibilidade a todas as áreas de fabricação. Obtenha informações adicionais sobre a tecnologia para a Indústria 4.0 da Pepperl+Fuchs, identificada como "Sensorik4.0®".

Soluções de RFID

Em um projeto de pesquisa no Karlsruhe Institute of Technology (KIT), doze parceiros do setor e de ciências uniram forças para desenvolver um sistema de transporte flexível. O resultado é o KARIS PRO, um veículo autônomo que está sendo testado em prática. Dieter Schneider, Líder da equipe de Sistemas de identificação R&D da Pepperl+Fuchs, dá um insight sobre o projeto...

O Gerente de Produtos da RFID, Dr. Klaus Schmitt, leva você a um tour e fornece insights sobre nossas soluções especificamente personalizadas para os setores de processamento de carne.

Recomendação de leitura: 5 Motivos para usar a RFID Industrial em sua fábrica de processamento de carne

Perguntas frequentes sobre RFID

Parte 1: Perguntas gerais sobre RFID

Parte 1: Perguntas gerais sobre RFID

Você está interessado na tecnologia de RFID, mas não sabe por onde começar? A primeira parte das nossas perguntas frequentes oferece uma visão geral da RFID. Saiba mais sobre os componentes básicos que constituem uma configuração, o histórico da tecnologia e os principais benefícios que a RFID pode trazer para tarefas de identificação em seu processo específico…





Parte 2: Dispositivos de leitura/gravação RFID

Parte 2: Dispositivos de leitura/gravação RFID

A identificação confiável sem contato depende de dispositivos de leitura e gravação de alta qualidade. Conheça os princípios funcionais dos dispositivos de leitura/gravação RFID. Como eles funcionam e quais tipos estão disponíveis no mercado? Qual é a função da polarização da antena e como você evita a diafonia? Além disso, obtenha conselhos sobre como escolher o dispositivo de leitura/gravação RFID mais adequado para sua aplicação…

Parte 4: Etiquetas de RFID

Parte 4: Etiquetas de RFID

As etiquetas de RFID são produtos diversos e podem ser encontradas em aplicações industriais, bem como em nossas vidas privadas. Saiba mais sobre os princípios funcionais e os diferentes tipos de etiqueta. Quando devo usar uma etiqueta ativa em vez de uma passiva? Quantas informações uma etiqueta pode armazenar? Qual o desempenho das etiquetas em termos de durabilidade quando sua aplicação é muito desafiadora? …

Parte 3: Frequências de RFID

Parte 3: Frequências de RFID

Para permitir a troca de dados sem contato por meio de um sistema de RFID, as ondas de rádio são usadas para comunicação. Dependendo dos requisitos da aplicação, os sistemas de RFID utilizam diferentes faixas de frequência. Reúna insights sobre as características dessas faixas. O que as define? Onde elas estão sendo usadas? O que pode afetar a transmissão do sinal? …

Entre em Contato