Maximizando a segurança.
Criando transparência.
Aumentando a eficiência.
VisuNet RM Shell 5 para estações para operadores thin client
O RM Shell 5 é baseado no sistema operacional Microsoft® Windows® 10 IOT Enterprise e é compatível com os protocolos remotos mais recentes, como RDP10, VNC e NetC@P. Com o Long Term Servicing Channel (LTSC), o Windows disponibiliza atualizações de segurança a longo prazo.
O VisuNet RM Shell 5 apresenta uma interface de usuário simples e intuitiva. Todos os protocolos remotos locais são exibidos na tela inicial.
Todas as funções do RM Shell 5 também podem ser usadas em nosso novo thin client com tablet industrial portátil, adequado para uso em áreas com risco de explosão. Ele é baseado na resistente série de tablets "Pad-Ex" da marca ecom da Pepperl+Fuchs, vem com o RM Shell 5 pré-instalado e pode ser integrado de forma fácil e rápida à rede thin client. Isso permite que os usuários se conectem a monitores remotos, à equipe de suporte no campo ou apenas verifiquem os diferentes processos de qualquer lugar na fábrica. Isso proporciona grande flexibilidade.
Gerenciamento simplificado de perfis
Criar novos perfis no Control Center é simples. Os administradores podem se conectar a um Monitor remoto VisuNet e criar um novo perfil sem sair de sua estação de trabalho central. O perfil pode então ser convenientemente transferido para qualquer número de monitores remotos.
Suporte eficiente ao usuário
Em caso de falhas, uma função de cópia de sessão permite que os administradores se conectem a monitores remotos com defeito e forneçam suporte a partir de suas próprias estações de trabalho. Esse ponto de administração central economiza recursos e aumenta a disponibilidade da instalação.
O software VisuNet Control Center é um destaque do RM Shell 5. Ele permite o gerenciamento eficiente e centralizado de Monitores remotos VisuNet.
Marc Seißler, Gerente de portfólio de produtos para produtos HMI, mostra passo a passo como configurar um Monitor remoto VisuNet usando o VisuNet Control Center.
O RM Shell 5 opera com os mais altos padrões de segurança. Um firewall integrado e um bloqueio USB reduzem o risco de infiltração de malware e vírus. Um Filtro de gravação unificado protege a unidade contra programas mal-intencionados. Agora, o RM Shell 5 também permite a instalação de programas antivírus, como o McAfee Endpoint Security, para proteção adicional contra malware. As funções de usuário protegidas por senha (Operador, Engenheiro, Administrador) controlam os direitos de acesso.
As funções avançadas no VisuNet RM Shell 5 garantem uma conexão confiável com o host em todos os momentos. Por exemplo, você pode configurar seu Monitor remoto VisuNet para estabelecer automaticamente uma conexão com o sistema de controle de processos após a inicialização. Se o host falhar, o RM Shell 5 poderá estabelecer uma conexão de backup predefinida independentemente, garantindo a exibição de informações sem erros.
Osrecursos de administrador expandidos oferecem aos usuários do RM Shell 5 ainda mais flexibilidade. Os administradores podem instalar todas as aplicações necessárias, incluindo software antivírus e drivers para acessórios. O administrador determina quais usuários têm permissão para acessar cada aplicação. Ajustando as configurações avançadas no Painel de controle do Windows®, os administradores podem adaptar o firmware para atender aos requisitos de suas aplicações.
Você tem dúvidas sobre o VisuNet RM Shell 5 ou deseja receber mais informações? Nossos especialistas de produtos estão prontos para ajudar você! Preencha o formulário e envie sua mensagem.