Digitalizing hazardous areas.
Enabling connectivity.
Enhancing mobility.
Produtos e serviços digitais
O portal on-line de Produtos e serviços digitais da marca ecom da Pepperl+Fuchs combina a preparação automatizada com o gerenciamento de dispositivos móveis e uma função de monitoramento em tempo real em uma única plataforma. A pedido do cliente, a plataforma pode servir como um sistema completo de gerenciamento de dispositivos móveis que permite o gerenciamento remoto e simultâneo de dispositivos em escala global. Os dispositivos móveis são fornecidos com pré-configurações de acordo com os requisitos individuais do cliente e estão prontos para uso imediatamente após a entrega. As atualizações podem ser realizadas por meio da plataforma on-line sempre e durante a operação, sem a necessidade de envolver departamentos de TI locais ou enviar os dispositivos para a sede. A análise de dados históricos e em tempo real é possível a qualquer momento. Essa função de análise fornece às empresas uma visão abrangente dos processos e revela rapidamente procedimentos ou interações com falhas ou críticos para a segurança.
Você obtém um serviço completo pronto para uso que garante qualidade e segurança consistentes para todos os dispositivos da sua empresa. Isso não só economiza tempo, mas também recursos valiosos!
Smartphones, tablets e fluxos de trabalho digitais tornaram-se parte integrante dos ambientes de trabalho modernos. Assista ao vídeo para saber mais sobre nosso serviço pronto para uso, oferecendo suporte a você desde a configuração individual de seus dispositivos até o diagnóstico e garantindo alta qualidade e segurança de forma consistente.
Em nosso vídeo, o especialista em vendas técnicas Christopher Limbrunner apresenta a plataforma on-line para produtos e serviços digitais que podem ser usados como um sistema completo de gerenciamento de mobilidade empresarial. Além disso, os usuários podem escolher entre vários aplicativos, como aplicativos para leitura de código de barras ou para proteção básica de um trabalhador solitário , que facilitam seu trabalho diário.
Assista ao discurso de abertura e saiba mais sobre os principais aplicativos para dispositivos móveis intrinsecamente seguros e como os serviços digitais ajudam a melhorar a qualidade, a transparência e a segurança dos dados dos dispositivos.
Como líder de mercado global para dispositivos móveis intrinsecamente seguros, oferecemos suporte a nossos clientes, desde a configuração e o gerenciamento até a avaliação de dados de dispositivos (em tempo real). Mergulhe em nossas soluções para funcionários remotos e saiba como melhorar a qualidade dos dados, a produtividade e a segurança dos funcionários!
O uso de smartphones, tablets e a infraestrutura ao redor em nossas esferas privada e profissional nos proporciona o benefício de maior eficiência, disponibilidade de informações e maior segurança. Neste painel de discussão, Marco Kuhn, Roolf Wessels e Jörg Hartleb da ecom instruments GmbH compartilham conhecimento e experiência sobre dispositivos e serviços móveis.
Se desejado, os dispositivos móveis podem deixar a fábrica com configurações padrão individuais, como configurações de segurança personalizadas, software de aplicativo e uma conexão Wi-Fi já configurada. Esse serviço de preparação permite que os dispositivos sejam implantados em qualquer lugar do mundo imediatamente após a entrega. Ao comprar um grande número de novos dispositivos, as empresas podem economizar tempo com configurações manuais trabalhosas, geralmente propensas a erros.
Isso ajuda a garantir um padrão uniforme (de segurança) e alta qualidade de todos os dispositivos desde o momento da entrega. As configurações de um dispositivo móvel podem servir como uma "amostra dourada" que pode ser facilmente transferida para outros dispositivos e reproduzida em caso de redefinições ou reparos.
A solução Mobile Device Management (MDM) como o núcleo da plataforma permite a configuração de configurações avançadas, bem como o gerenciamento on-line de dispositivos e perfis de usuário individuais. As pequenas e médias empresas podem usar a ferramenta como uma solução instantânea para gerenciar seus dispositivos móveis, enquanto que para as grandes empresas, o software MDM simplifica o gerenciamento de dispositivos de propriedade da empresa para empresas de terceiros. As configurações necessárias de aplicativos, Wi-Fi, e-mail e VPN de todo o conjunto de dispositivos podem ser definidas de forma totalmente remota. Além de visualizar o status do dispositivo e uma função opcional de rastreamento de localização, há também a opção de bloquear ou redefinir completamente os dispositivos, conforme necessário.
Esta área funcional permite que você implante, gerencie e proteja aplicativos em dispositivos: A distribuição de aplicativos pode assumir a forma de notificação de envio direto para o dispositivo móvel ou publicação na própria loja de aplicativos da empresa.
As ferramentas especialmente desenvolvidas para análises e diagnósticos fornecem informações contínuas sobre o status do dispositivo. Se ocorrerem problemas, os dados de diagnóstico determinados podem ser fornecidos à equipe de suporte para que os problemas possam ser identificados e corrigidos imediatamente. As duas ferramentas eDIAGNOSTICS e eANALYTICS (a partir de 12/2020) estão disponíveis para essa finalidade.
Tem dúvidas sobre nossos produtos e serviços digitais ou deseja receber mais informações? Nossos especialistas de produtos estão prontos para ajudar você! Preencha o formulário e envie sua mensagem.