Sensores com face metálica Pile Driver™
Sensores indutivos F76M e F104M
Em ambientes industriais adversos, os sensores indutivos são frequentemente expostos a tensões mecânicas, o que reduz seu ciclo de vida e aumenta o tempo de inatividade. Quando usado em ferramentas de máquinas, por exemplo, forças elevadas, abrasão e produtos químicos agressivos afetam os sensores. Para essas aplicações, a Pepperl+Fuchs oferece sensores com face metálica que possuem um invólucro independente de aço inoxidável com face de detecção de metal.
Em comparação com os modelos cilíndricos padrão, a série de sensores indutivos Pile Driver™ representará os menores sensores com face metálica do mercado, permitindo maiores possibilidades de montagem em várias aplicações.
Conheça os sensores indutivos F76M e F104M, que ajudam a aumentar a disponibilidade da fábrica!
O Pile Driver™ de montagem em superfície oferece uma distância de detecção 20% maior do que um sensor de proximidade tradicional, exigindo apenas 1/10 do espaço de montagem. O sensor F104M oferece um design cúbico (32 x 20 x 8 mm) com um alcance de detecção de 6 mm, enquanto o sensor cúbico F76M, ainda menor (imagem à direita, de 30 x 8 x 5,5 mm), possui um alcance de detecção de 2 mm — o mesmo alcance de detecção de um pile driver de 8 mm. Os modelos FE e NFE dedicados detectam aço ou alumínio em toda a linha.
The F104M sensor offers an 8 mm profile, whereas the F76M sensor comes with an ultra-low, 5.5 mm profile, allowing users to integrate them in tight spaces while maintaining a maximum sensing performance and high uptime. The sensor’s sophisticated cable design is insensitive to oils, abrasion, and extreme heat. Molded power and output LEDs provide continuous status information, making it easier for users to detect if the sensor is in bad condition which helps prevent downtime.
Alguma dúvida sobre o portfólio de sensores com face metálica? Deseja receber mais informações? Nossos especialistas de produtos estão prontos para ajudar você! Preencha o formulário e envie sua mensagem.