Inteligente. Discreto. Conectável.

Proteção contra sobretensão poderosa para fábricas, pessoas, processos e o meio ambiente. 

 

Picos de tensão – A causa de danos mais subestimada

As sobretensões que ocorrem devido a raios ou operações de comutação são uma das causas mais comuns de danos eletrônicos. Em instalações de engenharia de processo, como refinarias com peças de construção expostas ou sistemas extensivos de gerenciamento de água, os eventos de sobretensão podem causar consequências devastadoras: desde incêndios, danos ou destruição de componentes e máquinas caros até a decomposição de sistemas completos de automação, sem contar os riscos ao pessoal.

Com mais de 20 anos de experiência, a Pepperl+Fuchs possui significativo conhecimento em proteção contra sobretensão.O M-LB-4000 oferece diagnósticos confiáveis, fácil manuseio e um design que economiza espaço.

Destaques do sistema de proteção contra sobretensão M-LB-4000

Largura compacta de 6 mm para reduzir o espaço de instalação
Automonitoramento contínuo com indicação de status
Função de proteção no módulo de proteção conectável
Módulos plug-in para instalação mais fácil
Substituição em funcionamento durante a operação sem qualquer interrupção do circuito do sinal
Desconexão de loop para fácil manutenção
Certificações globais

Benefícios do M-LB-4000

Diagnóstico interno confiável

O M-LB-4000 oferece automonitoramento confiável dentro de: O visor mostra informações de status que também podem ser encaminhadas ao nível de controle com um módulo de indicação de status de falha. Isso permite uma manutenção fácil e reduz os custos operacionais.

Invólucros projetados para economizar espaço

Com uma largura de apenas 6 mm, os módulos de proteção contra sobretensão M-LB-4000 fornecem a maior densidade de empacotamento e reduzem o espaço de instalação ao mínimo. As mecânicas de fácil utilização permitem que a equipe operacional instale os módulos de maneira prática sem nenhum esforço adicional de fiações.

 

Design modular

O design modular do sistema M-LB-4000 permite que os usuários troquem rapidamente os módulos conectáveis de proteção contra sobretensão durante a operação, sem qualquer interrupção do circuito de sinal.

Função de desconexão de loop

Se o módulo de proteção for removido e reinserido com uma rotação de 180°, o circuito de sinal será interrompido pela função de desconexão integrada. Esse recurso de desconexão de loop permite o teste de isolamento e monitoramento de loop durante o comissionamento.

Padrões de comparação em proteção contra sobretensão

As sobretensões que ocorrem devido a raios ou operações de comutação são uma das causas mais comuns de danos eletrônicos. A proteção contra sobretensão conectável M-LB-4000 oferece automonitoramento contínuo com indicação de status para proteger sua instalação de processo.

A maneira mais fácil de proteger os recursos de uma instalação

O sistema de proteção contra sobretensão M-LB-4000protege de forma confiável os componentes valiosos e os ativos da instalação contra sobretensão e correntes de sobretensão. O módulo oferece uma combinação de diagnóstico e modularidade dentro de um invólucro estreito de somente 6 mm de largura. Neste vídeo, você verá como o novo sistema facilita a proteção contra sobretensão, ao mesmo tempo em que garante maior eficiência, flexibilidade e disponibilidade para os ativos da sua instalação de processo.

 

Sistema de proteção contra sobretensão M-LB-2000

M-LB-2000

O M-LB-2000 oferece recursos básicos em um invólucro compacto: com uma largura de apenas 6,2 mm, reduz o espaço de instalação ao mínimo. Esta proteção contra sobretensão simples econômica é um dispositivo de peça única para montagem em trilho DIN e fácil de manusear sem ferramentas. A função de desconexão de loop integrada simplifica a resolução de problemas em caso de falha.

Destaques do sistema de proteção contra sobretensão M-LB-2000

Largura compacta de 6,2 mm para reduzir o espaço de instalação
Módulos plug-in para instalação mais fácil
Desconexão de loop para fácil manutenção
Certificações globais

Caraterísticas técnicas do M-LB-2000 em comparação com o M-LB-4000

O portfólio de proteção contra sobretensão da Pepperl+Fuchs para indústrias de processo

Entre em Contato

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.