Inteligente.
Discreto.
Exclusivo.

Proteção inteligente contra sobretensão M-LB-5000
NOVO: Proteção inteligente contra sobretensão M-LB-2000

 

Picos de tensão - A causa de danos mais subestimada

As sobretensões que ocorrem devido a raios ou operações de comutação são uma das causas mais comuns de danos eletrônicos. A indústria de processos é vulnerável, pois esses eventos de picos podem causar danos devastadores: desde incêndios, danos ou destruição de máquinas e componentes caros, até a falha de sistemas completos de automação, isso sem falar nos riscos para o pessoal. É por isso que os conceitos de proteção contra sobretensão são fundamentais para a sua instalação!

Com 20 anos de experiência, a Pepperl+Fuchs possui significativo conhecimento de engenharia em proteção contra sobretensão. Combinado com nossa experiência em proteção contra explosão, tecnologia analógica e módulos de interface, desenvolvemos o sistema conectável de 6,2 mm de proteção contra sobretensão M-LB-5000, que oferece muito mais do que uma simples função de proteção. Alcance um novo nível de confiabilidade e desempenho em sua fábrica!

Dados e estatísticas

No mundo todo, há cerca de 40 a 50 raios por segundo, ou cerca de 1,4 bilhão de incidências por ano.
Um raio pode sim cair mais de uma vez no mesmo lugar, repetidamente. O Empire State Building é atingido, em média, 23 vezes por ano.
Um raio pode causar diferenças potenciais perigosamente altas em até 2 km de distância do seu ponto de impacto.
Raios custam mais de 1 bilhão de dólares em perdas cobertas por seguro todos os anos!
O raio é ultraquente! Um raio pode aquecer o ar à sua volta a temperaturas cinco vezes mais elevadas do que a superfície do sol.

Casos de uso – Parâmetros de comparação na proteção contra sobretensão

O sistema de proteção contra sobretensão M-LB-5000 protege de forma confiável os componentes valiosos e os ativos da instalação contra sobretensão e correntes de sobretensão. Pela primeira vez, o módulo oferece uma combinação exclusiva de diagnósticos modularidade em um invólucro com design estreito de apenas 6,2 mm de largura. Neste vídeo, você verá como o novo sistema facilita a proteção contra sobretensão, ao mesmo tempo em que garante maior eficiência, flexibilidadedisponibilidade máxima para os ativos da sua instalação de processo.

A maneira mais fácil de proteger os recursos de uma instalação

Verificação da integridade do módulo de proteção contra sobretensão

O visor tipo semáforo do módulo de proteção mostra informações de status e é fácil de ler e entender. Usando o trilho de alimentação, as informações de status podem ser encaminhadas para o nível de controle. O pessoal de planejamento e manutenção pode verificar a integridade do módulo de proteção contra sobretensão a qualquer momento sem precisar de ferramentas adicionais. Não é necessário entrar na instalação ou no gabinete de distribuição.

Troca de módulos durante a operação

O novo sistema de proteção contra sobretensão M-LB-5000 inclui um módulo de base e um módulo conectável de proteção. Isso permite aos utilizadores trocar módulos facilmente durante a operação. Se o módulo de proteção for removido e reinserido com uma rotação de 180°, o circuito de sinal será interrompido pela função de desconexão integrada. Esse recurso de desconexão de loop permite o teste de isolamento e monitorização de loop durante o comissionamento.

Atualização do equipamento existente

Ao fazer um upgrade do equipamento existente, o invólucro de design compacto possibilita uma substituição fácil e de espaço neutro da disposição dos terminais com componentes de sobretensão. As mecânicas de fácil utilização permitem que a equipe operacional instale os módulos de maneira conveniente sem nenhum esforço adicional de ligações.

Um flash de inspiração

O espírito de equipe e a ambição contínua permitiram que a equipe de desenvolvimento da Pepperl+Fuchs criasse o módulo extremamente compacto de proteção contra sobretensão M-LB-5000 que protege de forma confiável os processos e as instalações contra sobretensão. Neste vídeo, três colegas falam sobre os requisitos, o começo e o resultado do projeto...

M-LB-5000 em resumo

O sistema de proteção contra sobretensão M-LB-5000 protege máquinas valiosas e componentes da instalação contra sobretensão e picos de corrente perigosos. Neste vídeo, Friedrich Füß, gerente de portfólio de produtos de interface tecnológica da Pepperl+Fuchs, demonstra que esse módulo oferece uma combinação exclusiva de diagnóstico e modularidade dentro de um invólucro de 6,2 mm …

Benefícios do M-LB-5000

Diagnóstico interno confiável

Diagnóstico interno confiável

O automonitoramento contínuo com indicador de status mostra aos utilizadores o momento ideal para substituição dos módulos. Isso permite a manutenção preditiva e reduz os custos operacionais. Alcance o mais alto nível de proteção contra sobretensão na sua instalação de processo!
Fácil manuseio via Plug&Play

Fácil manuseio via Plug&Play

O design modular do sistema M-LB-5000 permite que os utilizadores troquem rapidamente os módulos conectáveis de proteção contra sobretensão durante a operação, sem qualquer interrupção do circuito de sinal. Aproveite a instalação, o comissionamento e a manutenção rápidos e sem ferramentas!
Invólucros projetados para economizar espaço

Invólucros projetados para economizar espaço

Com uma largura de apenas 6,2 mm, os novos módulos de proteção contra sobretensão M-LB-5000 fornecem a maior densidade de empacotamento e reduzem o espaço de instalação ao mínimo. Tenha mais flexibilidade e reduza significativamente o espaço utilizado no gabinete de distribuição!
Aplicações flexíveis em todo o mundo

Aplicações flexíveis em todo o mundo

O sistema de proteção contra sobretensão M-LB-5000 foi desenvolvido com base no mercado e nos requisitos futuros. Certificado de acordo com normativas internacionais, ele permite operações eficientes em todo o mundo. Aumente a flexibilidade em suas aplicações e conte com o suporte de nossos especialistas!

360° - Explore a proteção contra sobretensão M-LB-5000

M-LB-2000 - Proteção simples contra sobretensão

Módulo de proteção contra sobretensão M-LB-2000
OM-LB-2000 vem com recursos básicos. O invólucro compacto de 6,2 mm é projetado para montagem em calha DIN e a função integrada de desconexão de loop ajuda na solução de problemas em caso de falha. O M-LB-2000 com proteção contra sobretensão adicional é perfeito para uso em caixas de junção com espaço limitado ou como uma atualização de espaço neutro dos blocos de terminais de desconexão de faca.
Proteção contra sobretensão da Pepperl+Fuchs

Entre em Contato

Você tem dúvidas sobre a proteção inteligente contra sobretensão M-LB-5000 e a proteção simples contra sobretensão M-LB-2000? Deseja receber mais informações? Nossos especialistas de produtos estão prontos para ajudar você! Preencha o formulário e envie sua mensagem.