增大检测范围
确保可靠稳定性
显著提高运行时间

LS682高速以太网光通讯

LS682高速以太网光通讯的优点

整个通讯距离上都能确保稳定性

整个通讯距离上都能确保稳定性

高速以太网光通讯允许稳定的数据传输,最远距离可达300米。大的使用范围能确保大仓库里的用量。即使在远距离时也能实现高可靠性。
优化利用现有空间

优化利用现有空间

当安装高速以太网光通讯时,无最小的安装距离要求,可确保在0米时可靠的数据传输。可优化利用您现有的空间!
简单便捷的调试

简单便捷的调试

使用LS682高速以太网光通讯时,这两个设备的接收水平可以在一个设备上显示。然而,只有一个人需要快速的校对一对高速以太网光通讯。在传输过程中节省了时间和金钱!
实时的数据传输

实时的数据传输

不管其他的通信网络,LS682高速以太网光通讯确保一个恒定的数据率100 MBit/s。稳定的链接允许及时的反应,防止昂贵的停机时间。实现高可用性!

LS682可靠的数据通讯

LS682高速以太网光通讯的主要应用领域是带有货架上料系统的以太网基础的高空仓库的通讯。这个视频展示了高速以太网光通讯如何用于倍加福的欧洲分销中心,并分几个步骤演示了设备如何简单的校对和调试。

高速以太网开辟了新的应用

通过LS682高速以太网光通讯,设备可以连接到工业以太网网络如PROFINET、EtherNet/IP。电报不能被储存。这意味着你可以实现即时的全双工数据传输100 MBit/s。高传输速率开辟了许多新的应用领域:比如,用于以IP为基础的相机的监控、维护和检测。

高速以太网开辟了新的应用

可靠的数据传输

新型LS684通过PROFINET IRT和EtherCAT为现场总线提供实时的数据传输,这为LS682提供了补充。在自动运行时,LS684配备执行时间补偿功能,在传输路径的两侧(无论其处于任何距离或任何运作状态),以恒定的周期时间内实现同步无抖动的切换和控制操作。

高速以太网光通讯 LS684 和 LS682

此外,高速以太网光通讯始终监视数据传输路径所有段的连接情况。如果发生故障,现场总线的冗余机制可以快速准确地定位并立即重连。

 

 

高架仓库通信解决方案

LS682 in High-Bay Warehouses

LS682高速以太网光通讯适用于高架仓库,实现高效快速、完全无磨损地传输过程数据。将高速以太网光通讯直接安装在堆垛机上,确保以 100 Mbit/s 的恒定速率稳定传输数据,最大工作距离可达300米。通过采用LS682可以有效预防机器停机并提高效率

视频流的可靠传输

我们经常在堆垛机上使用工业相机,以便在发生故障时启动停机措施。特别是在高空作业中,相机图像可以为评估情况提供很大帮助。LS682高速以太网光通讯具备无协议传输和高数据传输速率,非常适用于传输视频信息,为远程故障排除提供基础。

联系我们

您对高速以太网光通讯LS682和LS684有什么疑问吗?

我们随时为您提供帮助!只需发送电子邮件或预约即可获取更多信息。