在物流行业中,世界各地的高架仓库每天都在进行无数物品的拣选。自动存储技术实现了“无序存储”系统,简化了对单个货架上货物的拣选。这些系统的核心是先进的堆垛机,实现快速对货物进行存储和检索。为了确保过程的可靠性和生产的高效性,必须将过程数据快速可靠地传输到仓库管理系统。
堆垛机在日渐扩张的高架仓库中实现越来越大的覆盖范围。为了确保平稳运行,必须将过程数据(诸如行程指令、诊断数据和安全信息等)近乎无延迟地传输到仓库管理系统。这是实现货物快速存储和检索的优选方案,从而有效利用高架仓库中的存储仓位。
LS682高速以太网光通讯的工作范围最大可达300米,可在大型工厂中实现可靠的无线数据传输。可保证100 Mbit/s的恒定传输速率,不受其他通信网络和环境的影响。数据可以在最小工作距离0m的情况下传输,从而优化存储利用率。这对设备可以直接安装在堆垛机上。两个设备的信号水平可以从任一设备上的彩色LED读取,只需一个人就能够做到将设备校准对齐。
LS682高速以太网光通讯完全无磨损、无线,可在高架仓库中0米到300米不等的范围内传输过程数据。优化了存储利用率,并为大型仓库提供稳定可靠的解决方案。光学数据传输不受环境影响,提供恒定的传输速率。