对射型光电传感器上的发射器和接收器在对立方向上对准。这样做的优点是光束直接到达接收器,因此可以实现长探测距离和高过量增益。这些传感器能够可靠地探测几乎任何物体。入射角、表面特性、物体颜色等都不会影响传感器的工作可靠性。
发射器和接收器在壳体中对准,使得反射板型光电传感器易于安装。只需将反射板放在对侧,然后使传感器与其对准即可。带偏振滤波功能的标准款将反射板式系统的安装优势与可靠的探测性能结合在一起,即使是反光物体,也能在较远的距离处被探测到。反射板型光电传感器可以探测透明物体,是可靠地探测透明物体的理想选择。
漫反射型光电传感器特别容易安装,因为只需安装一个装置且不需要反射板。这些传感器主要在近距离工作,具有高性能的开关精度,甚至可以可靠地探测非常小的物体。具有背景抑制功能的传感器仅能探测传感器前方的特定区域。传感器会忽略该区域之外的任何物体。具有背景抑制功能的传感器对背景中的干扰物体也不敏感,在受干扰的情况下依然能保证探测精度。具有背景分析功能的传感器始终用于测量范围内具有固定背景的应用中,可以使用此固定背景来校准传感器。
Whether 2-D or 3-D—the portfolio of LiDAR sensors offers the right solution for every application, from basic requirements to high-end applications. The sensors are based on powerful Pulse Ranging Technology (PRT), which makes it possible to measure distances ranging from a few centimeters to several hundred meters with absolute precision and reliability.
即使是小型号也能满足各种测量和定位任务的需要。它使用激光三角测量和模拟输出。VDM 系列的所有其他传感器均采用脉冲测距技术,拥有较长的感应距离,并能获得精确的测量结果。PRT 使用高强度光脉冲,即使暴露于有环境光和灰尘的恶劣条件下也能实现高度可靠的操作。
采用测量核心技术的开关传感器是以倍加福开发的多像素技术 (MPT) 为基础。因此,在单个三角测量型光电传感器中可以轻松设置多个操作模式和开关点。这些光电传感器可以配置为背景抑制型光电传感器、背景分析型光电传感器和在窗口操作模式下工作。此外,传感器还配备标准的 IO-Link 接口,使用户可以轻松地将它们集成到多种应用中。
对于因空间限制、极端温度等原因无法直接安装传感器的应用场合,光纤传感器和光缆是优选的解决方案。较小的光纤光束是探测微小物体的理想选择。
在包装和印刷工艺的自动化应用中,可靠地探测印刷和颜色标记在各种工艺步骤的协调中起着关键作用。光电色标传感器专为此类探测任务而设计。
丰富的附件选择完善了我们的光电传感器产品系列,特别适合特定应用的光缆、安装支架和各种反射板。