Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

Wireless Sensors

选择产品

Next PageLast Page
产品

电池供电, 通过 LoRaWAN 进行数据传输, 用于查询和调整参数值的 LoRaWAN 下行链路通道, 系列: -F406, 接口类型: 蓝牙 5.0 LE, 接口类型: LoRaWAN, 指令 2014/53/EU: EN 300 220-2 V3.1.1:2017
EN 300 328 V2.2.2:2019
EN 303 413 V1.1.1:2017, 外壳: PC (UL94-V0)fa

电池供电, 通过 LoRaWAN 进行数据传输, 用于查询和调整参数值的 LoRaWAN 下行链路通道, 系列: -F406, 接口类型: 蓝牙 5.0 LE, 接口类型: LoRaWAN, 指令 2014/53/EU: EN 300 220-2 V3.1.1:2017
EN 300 328 V2.2.2:2019
EN 303 413 V1.1.1:2017, 外壳: PC (UL94-V0)fa

电池供电, 通过 LoRaWAN 进行数据传输, 用于查询和调整参数值的 LoRaWAN 下行链路通道, 系列: -F406, 接口类型: 蓝牙 5.0 LE, 接口类型: LoRaWAN, 指令 2014/53/EU: EN 300 220-2 V3.1.1:2017
EN 300 328 V2.2.2:2019
EN 303 413 V1.1.1:2017, 外壳: PC (UL94-V0)fa

电池供电, 通过 LoRaWAN 进行数据传输, 用于查询和调整参数值的 LoRaWAN 下行链路通道, 系列: -F406, 接口类型: 蓝牙 5.0 LE, 接口类型: LoRaWAN, 指令 2014/53/EU: EN 300 220-2 V3.1.1:2017
EN 300 328 V2.2.2:2019
EN 303 413 V1.1.1:2017, 外壳: PC (UL94-V0)fa

电池供电, 通过 LoRaWAN 进行数据传输, 用于查询和调整参数值的 LoRaWAN 下行链路通道, 系列: -F406, 接口类型: 蓝牙 5.0 LE, 接口类型: LoRaWAN, 指令 2014/53/EU: EN 300 220-2 V3.1.1:2017
EN 300 328 V2.2.2:2019
EN 303 413 V1.1.1:2017, 外壳: PC (UL94-V0)fa

电池供电, 通过 LoRaWAN 进行数据传输, 用于查询和调整参数值的 LoRaWAN 下行链路通道, 系列: -F406, 接口类型: 蓝牙 5.0 LE, 接口类型: LoRaWAN, 指令 2014/53/EU: EN 300 220-2 V3.1.1:2017
EN 300 328 V2.2.2:2019
EN 303 413 V1.1.1:2017, 外壳: PC (UL94-V0)fa

电池供电, 通过 LoRaWAN 进行数据传输, 用于查询和调整参数值的 LoRaWAN 下行链路通道, 频率范围: 863 ... 870 MHz (欧洲)
fa

电池供电, 通过 LoRaWAN 进行数据传输, 用于查询和调整参数值的 LoRaWAN 下行链路通道, 频率范围: 863 ... 870 MHz (欧洲)
fa

电池供电, 通过 LoRaWAN 进行数据传输, 用于查询和调整参数值的 LoRaWAN 下行链路通道, 频率范围: 863 ... 870 MHz (欧洲)
fa

电池供电, 通过 LoRaWAN 进行数据传输, 用于查询和调整参数值的 LoRaWAN 下行链路通道, 频率范围: 863 ... 870 MHz (欧洲)
fa
Next PageLast Page

筛选条件

WILSEN.sonic

Get to know WILSEN.sonic.level and WILSEN.sonic.distance—our specialists for reliable detection and transmission of fill levels and distances in challenging environments.

WILSEN.valve and WILSEN.node

Familiarize yourself with WILSEN.valve and WILSEN.node—our specialists for wireless monitoring of manual valves and highly flexible object presence detection.