从抗冲击和防振动到符合良好制造规范(GMP)清洁标准,倍加福提供多种HMI解决方案,以满足不同过程工业需求。 VisuNet HMI系列产品包括多种坚固耐用的工业监视器、工业瘦客户端盒和盒式PC、瘦客户端软件和周边设备。
VisuNet系列操作工作站和监控系统在世界各地的石油和天然气勘探、炼油厂、化工和制药生产设施中都得到广泛应用。工业应用中的HMI处于在恶劣条件中,如潮湿、极端温度变化等环境,以及全天候运行与使用。为了确保绝对的可靠性,VisuNet系统采用工业级配件,并为在恶劣条件下的使用进行了优化。
无论您想连接到PLC,将本地应用程序运行在危险区域的一台工业PC,或者您想连接到安全区域的主机系统中: 倍加福提供适宜的方案。 根据您的个人需求从我们的 VisuNet 系列中选择产品。
VisuNet工业监视器产品组合提供一系列具备多种壳体应用的核心通信技术—从针对石油和天然气勘探而优化的坚固型PC工作站,到在制药生产等领域可实现室内环境监控的远程监控系统。
工业级瘦客户端盒提供最新的技术,内置在紧凑的,强化铝制机壳中,可承受具有挑战性的环境压力。该产品设计扩展了使用寿命和可靠性,满足虚拟化或基于网络的设备的性能要求。 并支持瘦客户端架构的集中管理软件。
工业平板电脑瘦客户端通过移动瘦客户端设备扩展了倍加福瘦客户端产品组合。它基于倍加福旗下品牌ecom公司的坚固耐用的“Pad-Ex®”平板电脑,以RM Shell 5作为固件,在工业领域应用时体现出多种优势。
VisuNet RM Shell是一个创新的瘦客户端固件,它预装在每个倍加福VisuNet远程监控和瘦客户端盒产品中。它由倍加福设计,旨在简化过程控制系统中传统工作站瘦客户端的设置和操作。VisuNet Control Center通过实现多个VisuNet RMs客户端高效集中式远程设置,将VisuNet远程监视器的适用性提升到一个新的水平。
完全相同的两个生产流程是非常少见的。我们有经验丰富的设计工程师,可以为您创建一个满足您具体需求的操作站系统。当您的需求有变,倍加福工程师团队将为您做必要的修改,为您找到一个适合的解决方案。
VisuNet工业级操作员工作站和操作员面板备有丰富的外围设备可选。用于工业的及危险区域中使用的键盘,条形码阅读器,网络组件,电源,移动HMI解决方案。
每个VisuNet操作站都建立在几十年的防爆专业知识上。操作站和配件的设计和认证均适用于在ATEX/IECEx Zone 1/21, Zone 2/22和NEC Division 1 / Division 2危险区域使用。产品也可用于非爆炸工业环境中。
VisuNet人机界面产品已获得全球认证,因此倍加福提供全球支持是再合适不过的了。无论您身在何方,倍加福都将通过各地的办事处和分支机构为您提供全方位的服务和支持。
倍加福提供完整的HMI解决方案 —— 而不仅仅是单独的平板电脑和显示器。我们可提供一系列外壳、安装配件和周边设备,包括基座、壁挂式配件、键盘、条形码阅读器和完备的软件,这些软件可以监控和管理倍加福所有瘦客户端设备。
没有两个应用需求是完全相同的。对于超出标准产品组合的需求,倍加福提供定制化工程解决方案。无论是特殊的安装解决方案、额外的RFID读写器,还是完整认证的双监控系统,倍加福全球解决方案工程中心(SEC)都可以提供相应的解决方案。