简单快捷
使用倍加福产品选型工具,快速为您的应用找到合适的产品。
使用倍加福智能解决方案,与您共同应对工业4.0的挑战。
对于大多数的控制系统而言,常常需要将输入信号转换为系统可接受的信号模式。那么信号调节器的功能就是将各种现场信号,例如热电偶,热电阻转换为多种标准的仪表信号(1…5V, 4…20 mA, 等.).
信号调节器对于信号的精确传输、信号的隔离以及防止信号干扰等方面起到很大的作用。
如果来自危险区和安全区的信号在现场设备和控制系统之间传输,则首选这类模块。
SC系列在极其紧凑的封装中提供隔离,并针对安全区的应用要求进行了优化。
安全产品选型
通过各种选项进行选择,如安全完整性水平SIL,性能等级,功能及信号类型,并找到您正在寻找的经过 SIL/PL 评估的设备。