Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

倍加福中国及各办事处联系方式

上海倍加福工业自动化贸易有限公司

    • 上海市静安区市北工业园区江场三路
      219号4楼
      200436 上海
      Shanghai (FA Head Office)

    • +86 21 6630 3939
    • +86 21 6630 0883

北京办事处

    • 北京经济技术开发区科创十四街99号
      汇龙森科技园7号楼3101室
      101111 北京

    • +86 10 8478 5685/86/87
    • +86 10 8478 5689

成都办事处

重庆办事处

    • 重庆市渝北区黄山大道5号
      水星科技大厦南翼5楼8号
      401121 重庆

    • +86 23 6528 6858
    • +86 23 6774 1104

广州办事处

    • 广州市海珠区芳园路138号
      粤传媒大厦805单元
      510308 广州

    • +86 20 8527 6957, 8523 6259
    • +86 20 3810 5923

昆明办事处

青岛办事处

    • 青岛市市北区台柳路270号
      鸿府国际大厦712室
      266034 青岛

    • +86 532 8099 7600, 8093 1328
    • +86 532 8093 1262

沈阳办事处

    • 沈阳市和平区和平北大街69号
      总统大厦C座2209室
      110003 沈阳

    • +86 24 2281 2991/2993
    • +86 24 2281 2972

天津办事处

    • 天津市河西区解放南路256号
      泰达大厦27层A
      300111 天津

    • +86 22 2319 1666, 2823 2032/52
    • +86 22 2319 1991

武汉办事处

    • 武汉市洪山区珞狮路222
      号诚功新时代写字楼603A室
      430070 武汉

    • +86 27 8571 4736/5942/5787
    • +86 27 8571 4737

西安办事处

    • 西安市未央区凤城七路170号
      赛高悦府4号楼705室
      710068 西安

    • +86 29 8788 1967, 8848 4718
    • +86 29 8849 7283

南京办事处

    • 南京市江宁区天元中路126号
      新城发展中心2号楼1003室
      211100 南京

    • +86 (25) 5893 3601,5893 3602
    • +86 (25) 5893 3603

深圳办事处

    • 深圳市宝安区西乡街道铁仔路52号
      升业空间A栋303室
      518102 深圳

    • +86 (0755) 2322 6561/9192/9060
    • +86 (0755) 2322 9060

无锡办事处

    • 无锡市经开区观顺路海岸城41
      号海岸中心写字楼807室
      214000 无锡

    • +86 (510) 8180 7098
    • +86 (510) 8180 7220

郑州办事处

    • 郑州市郑东新区普惠路80号
      绿地之窗云峰座B座2017室
      450046 郑州

    • +86 (371) 5563 1241,5563 1242
    • +86 (371) 5563 1243