倍加福利用不同的技术提供多种工业定位系统,能满足几乎任何定位任务的需要。我们的产品范围包括:
可提供用于精确检测线性运动和旋转的各种工业定位系统。我们的电感式定位系统可耐受外部污染。需要连接您的控制器?我们的电感式定位系统提供可配置的输出和数据接口。
倍加福的测距传感器利用脉冲测距技术 (PRT) 的光学概念。凭借现代化的 PRT,距离可达 300 m,精确度可轻松达到 0.1 mm。
对于较长行程路径上的定位,位置编码系统 (WCS) 在具有弯曲、切换点、上倾或下倾的系统中能发挥出色的表现。WCS 的测量长度达 327 m,适用于仓储、物流行业和自动传送带系统、起重机定位、电梯等应用中的位置检测……
数据矩阵定位系统使用数据矩阵码,这些代码并排排列在用作信息载体的码带上。基于现代二维摄像头技术的读头可读取这些二维码并评估在 X 轴、Y 轴和 Z 轴方向上的准确位置,最远可达 100,000 米。作为安全型号,“safePXV”定位系统只使用一个传感器实现了安全级别“SIL 3/PL e”。
多功能 PGV 摄像头能同时扫描和处理来自三个不同的地面安装式触发器的数据:纯色“行程路径”导引色带、高分辨率绝对定位带和用于触发决定的控制代码(识别)段。15 mm x 15 mm 的数据矩阵控制代码方块也安装在导引色带旁,可以触发转向、停止和启动等操作。作为安全型号,“safePGV”定位系统只使用一个传感器实现了安全级别“SIL 3/PL e”。
The optical PHA positioning system has been specially developed for precise positioning in high-bay warehouses. The PHA’s unique camera system uses existing drill holes in rack systems for positioning. This means no additional targets are necessary. With internal illumination and contrast compensation, PHA positions independently of interferences such as dirt, ambient light, or material fatigue. With a temperature range down to -30 °C, PHA can even be used in deep-freeze warehouses.