Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

电感式传感器

对于需要在机械装置或自动化设备中以非接触方式精确地探测金属物体的大多数应用,电感式接近传感器是优选产品。作为传感器领域的先驱和市场领先企业,倍加福为客户提供创新的、高质量的电感式传感器,以满足全球自动化和过程控制市场的需求。我们在该领域有多年丰富经验,工作灵活,处处以客户为尊,根据不同客户的需求提供独特的解决方案。 

标准电感式传感器产品特性:

  • 光滑或螺纹式不锈钢外壳
  • 反极性保护和短路保护
  • LED 状态指示
  • M8、M12 接插件连接或端子接线方式
  • PVC、PUR 或硅胶缆线出线方式
  • 2 线、3 线、4 线直流、交流、NAMUR 和 AS-Interface 方式输出

特殊应用场合电感式传感器特性:

  • 信号输出:4-20 mA 模拟量
  • 集成式速度监控器:最高工作频率达 100 Hz
  • 圆柱形耐压传感器:最大耐压 500 bar
  • 危险区域用传感器:通过气体和粉尘防爆认证
  • 不锈钢感应面传感器
  • 防护等级最高为 IP68/IP69k(能浸入水中/抗高压水柱喷射)
  • 防焊设计:表面覆有 PTFE 涂层
  • 衰减系数为 1,在同一距离可检测所有金属
  • 含铁和非铁金属探测型
  • 安全功能传感器
  • 更宽的温度范围:-40 °C 至 +250 °C

电容式传感器

电容式传感器可用于探测包括金属在内的几乎所有材质的目标物。这些传感器在液位和流量控制等方面有着广泛应用,探测对象主要为液体,颗粒和粉末。

标准电容式传感器产品特性:

  • 12、18 和 30 mm 圆柱形不锈钢或塑料外壳
  • 5mm 薄矩形、远距离 80 mm x 80 mm x 40 mm 类型
  • 3 线直流和 NAMUR 方式传感器输出
  • 通过危险区域使用认证的型号

磁场传感器

我们的磁场传感器系列包含面向传统磁性探测应用的 M12 外壳类型。我们还提供一种非接触式活塞探测传感器,适用于钢制液压缸。这些磁性传感器能够可靠地探测活塞磁体,并且易于安装,不要求液压缸中有安装槽或孔。