从调平起重机、监测前端式装载机的倾角到控制电梯,倍加福的倾角和加速传感器具有多种用途。这些传感器均可确保精确测量,即使在恶劣条件下也能正常工作。得益于创新的分体式安装概念,F99 系列传感器的性能稳健:坚固的金属安装支架可为传感器模块提供冲击保护,还可在需要时快速轻松地更换传感器模块。安装后,支架可以保持在原位,无需进行重新调整或校准。单体式 F199 倾角传感器具有耐腐蚀铝制外壳,坚固耐用,能够以 ±0.15 的精度测量 0 至 360° 的倾角。
我们的倾角和加速度产品组合中的传感器可以满足您的每一项需求。