|
| |
产品 |
|
|
该产品'IMUF99PL-SC3600-0KB20V1501'已加入您的查看列表。
该产品'IMUF99PL-SC3600-0KB20V1501'已在您的查看列表中。
|
3 轴中每个倾角、加速度和旋转速率的惯性测量装置, 动态倾角测量(即使存在外部加速度), 可调范围的外部加速度、干扰补偿, 测量值超载检测可调阈值, 可分别在 3 个轴上测量倾角、加速度和转速, 具有 SAE J1939 协议的 CAN 总线fa |
|
|
|
该产品'ACX04-F99-I-V15'已加入您的查看列表。
该产品'ACX04-F99-I-V15'已在您的查看列表中。
|
单轴加速度传感器, E1 型式批准, 模拟量输出 4 mA ... 20 mA, 固定评估限制 , 高抗冲击性, 可标定的零点, 测量范围 -2 g ...+2 g, 抗扰度提高至 100 V/mfa |
|
|
|
该产品'ACY04-F99-2I-V15'已加入您的查看列表。
该产品'ACY04-F99-2I-V15'已在您的查看列表中。
|
双轴加速度传感器, E1 型式批准, 模拟量输出 4 mA ... 20 mA, 固定评估限制 , 高抗冲击性, 可标定的零点, 测量范围 -2 g ...+2 g, 抗扰度提高至 100 V/mfa |
|
|
|
该产品'IMUF99PL-SC3600-0KB16V1501'已加入您的查看列表。
该产品'IMUF99PL-SC3600-0KB16V1501'已在您的查看列表中。
|
3 轴中每个倾角、加速度和旋转速率的惯性测量装置, 动态倾角测量(即使存在外部加速度), 可调范围的外部加速度、干扰补偿, 测量值超载检测可调阈值, 可分别在 3 个轴上测量倾角、加速度和转速, 采用 CANopen 协议的 CAN 总线fa |
|
|
| |