在生产工厂中,自动输送系统将产品运输到生产的各个阶段。依靠强大的 DuraBeam 激光技术,R10x 系列光电传感器甚至可以检测到非常小的物体的正确位置。
固定式读码器(如 OPC120)可以高速读取药品包装上的一维或二维条码,并根据 GIS1 标准处理数据。
PMI F90 电感式定位系统监测包装机械中的导辊。该系统可控制薄膜和织物的放卷和收卷速度,防止材料开裂。
安全光栅可确保高质量标准以及可靠的人员和机器保护。它们创建一个二维检测区域,根据应用保护用户的手指、手或身体。可达 PL e, Cat. 4 和 SIL 3 的安全标准确保您在任何时间都处于安全监控中。
集成 IO-Link master 的以太网IO模块可支持多达8个与 IO-Link 兼容的设备。这样就可以直接对现场传感器/执行器级的设备进行连续诊断和参数设定,同时实现过程透明化。
在灌装应用中,即使瓶子是透明玻璃,R20x 光电传感器也能够检测出瓶子的有无。在瓶盖进料过程中,漫反射模式传感器能够检测到微小的不规则之处,例如瓶盖损坏或错位,以防止错误的瓶盖进给。
为沐浴露和洗发水瓶贴标签的过程中,双张传感器可以监测载体上标签的有无。如果缺少标签,传感器会发出切换信号,防止没有标签的瓶子离开包装线。
在中小型仓库中进行包装材料的盘点和库存管理时,无线蓝牙 RFID 手持设备可确保稳定的运行。