Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

可靠的生产线质量控制

小目标物的精准定位和距离测量

应用

在生产流水线上,产品在完成之前要经历不同的生产步骤。自动输送系统将各个生产线连接起来,并将置于输送盒或者托盘中的半成品输送到下一个处理站。为了使自动化处理成为可能,精确定位半成品至关重要。只有处于正确位置的物体才可以沿着链条运输; 定位不准的对象必须分离出来并重新排序。


目标

如果物体处于错误的位置,对流水线而言后果不堪设想。目标物被错误加工,或者整条加工线由于错误信息而中断。此时重要的是快速、可靠地识别、分离出不正确定位的对象。检测通常取决于微小的产品特征,因为检测对象过小或由于技术、光学原因不能对产品进行修改。

在生产设备中可用的空间也通常狭小有限,并且加工环节之间通常环境温度也较高。在这些环境中工作的工业传感器必须节省空间,并且适合在较宽的温度范围内工作
 


解决方案

由于其非常精确的光点,R10x系列能检测到微小的凹口。
由于其非常精确的光点,R10x系列能检测到微小的凹口。

依靠强大的DuraBeam激光技术R10x系列紧凑型距离传感器非常适合这种应用。该技术提供的精确光斑,即使是微小的物体或特征也可以被可靠地检测。结合久经考验的MPT列阵检测技术,测量的距离值可以精确到微米单位。 R10x系列光电传感器检测微小的凹口 - 甚至标记目标物位置细微的高度差异。保证您的自动化过程顺畅进行


客户效益

R10x系列光电传感器提供了多种技术亮点。
R10x系列光电传感器提供了多种技术亮点。

DuraBeam光源结合了LED传感器和激光传感器的优势。它可在-40°C至+60°C的温度下使用,拥有长久的使用寿命。 R10x光电传感器的小标准设计使其非常适合在密闭空间中使用。基于MPT列阵检测技术的测量型传感器,不仅外形尺寸紧凑,还确保不易受外界干扰和高精确的测量值。 R10x系列光电传感器还具有IO-Link接口,大大简化参数设置,诊断或传感器维护。R100,R101或R103等型号可根据安装环境而选择。这些型号各自提供相同的功能和技术,相异之处仅在安装方式。


优点一览

  • 可靠的质量控制

  • 紧凑型标准设计,基于MPT列阵检测技术的测距型

  • 使用极为精确的光斑检测微小的物体

  • 创新的DuraBeam激光技术,延长使用寿命,扩大工作温度范围

  • IO-Link,简化参数设置,诊断或维护

  • 流畅的生产流程


电子新闻

订阅我们的新闻通讯,了解世界各地自动化领域的新闻和趣事。

订阅
R10x 和 R20x 系列光电传感器

将光电传感器和创新技术包含在同一外壳中,为用户带来一致的解决方案。了解新型 R10x 和 R20x 系列 ……