自动化无处不在。但是,自动化应用可能多种多样,对连接技术的要求也十分复杂。凭借连通性产品组合,倍加福提供了一种传感器和连接技术匹配良好的完全集成的解决方案。
该产品组合包括传感器缆线、现场连接器、分线盒、传感器-执行器分接器、传感器-执行器插孔和数据连接器。无论您是从事机械工程、焊接、物流行业、移动应用还是从事加工行业,都可以通过我们来为您提供传感器和相应的连接组件,帮助您提高生产率并提高您的机器和工厂的可用性。
我们的传感器连接产品组合的核心是国际公认的 M8 和 M12 连接技术。通过不同的缆线护套(例如 PVC、PUR、汽车适用的 PUR、焊接区适用的 POC)、长度、附加连接类型(M23、1/2"、7/8")、UL 认证以及可选的 LED 和护套颜色,可打造个性化的传感器缆线。这些量身定制的解决方案特别适合承受工业应用的机械和化学应力。
现场连接器让您能够灵活地直接在现场制作具有理想长度的缆线。因此,我们的现场连接器产品组合注重于快速安装,同时为您应对充满挑战的环境提供具有长期稳定性的产品。现场连接器由金属或塑料制成,具有 M8、M12 和其他几种常用螺纹类型。它们具有直头或弯头外形设计,采用螺纹或 IDC 连接方式,有带屏蔽的版本也有不带屏蔽的版本。
M8 和 M12 分线盒既坚固耐用,又减少了安装工作量。它们采用坚固、完全封装的外壳,防护等级达到 IP68,经过测试,在现场使用中具有非常出色的可靠性。由于主干缆线同时提供电力和信号传输,我们的分线盒显著减少了现场所需的端子块、缆线密封接头和接线盒的数量。模块化、灵活、可插拔的解决方案将令您受益。
传感器-执行器分接器内置于固定(Y 或 T 形件)或柔性(Y 形缆线)外壳中。将这些分接器与我们的分线盒结合使用,将使对大量传感器和执行器进行布线变得经济高效且轻松。此外,它们还提供经济的解决方案,只需非常少的布线即可环通总线信号。传感器-执行器分接器内置在坚固、完全封装的 IP68 外壳中,它们通过 cURus 认证,可以在全球使用。
用于工业应用的阀门连接器必须满足质量和灵活性方面的许多要求。工作温度范围、防护等级和耐油耐脂性与外壳设计、极数、噪声抑制和缆线类型的正确组合具有同样重要的意义。我们的 DIN EN 175301-803 阀门连接器产品组合让您能够将各种选项进行多种组合,几乎可满足所有应用要求。
倍加福提供具有金属或塑料外壳、不同极数和不同安装螺纹的各种传感器-执行器插孔。它们的防护等级达到 IP67/68,可用于三种不同的机械安装条件:前面板安装、可定位前面板安装和后面板安装。这样,我们就可以为您的每种外壳设计提供合适的解决方案。
我们广泛的数据连接器产品组合涵盖几乎所有类型的工业接口 – 从Ethernet、DeviceNet、PROFIBUS、CANopen 和 INTERBUS 到 USB 和 RS-232。对于工业以太网,我们提供配有高度耐用的 PUR 护套的预制 M12 和 RJ45 组件。对于 PROFIBUS、CANopen 和 DeviceNet,我们提供预制的 M12 连接器以及 T 形件和 Y 形缆线,这些组件用作无源连接元件。对于总线的终端,可以购买采用 M12 和 SUB-D 外壳设计的集成端连接器。
Small form-factor pluggable (SFP) transceiver from Pepperl+Fuchs are ideally suited for use with managed Ethernet Switches. They are not affected by electromagnetic radiation and enable efficient data transfer at Faster Ethernet or Gigabit speeds across long distances up to 120 km.
Available in practical 100-meter rings as well as in small running lengths, Pepperl+Fuchs offers bulk raw cable of industrial quality from German and European cable production, which is ideally suited for use with field-assembled connectors. You can choose from different raw cables variants for use in both indoor and outdoor applications.
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.