在电子行业,我们竭诚为您提供各种优选的解决方案,包括PCB自动化处理;元器件封装的自动化,如LED,IC;SMT贴片设备;LCM液晶屏和现代智能电子产品的总装。高精度微型传感器确保了设备运行的平稳;多光斑背景抑制型光电可稳定检测不同的颜色,带孔的PCB;超声波传感器的检测不用考虑目标物的颜色或材质;光纤传感器可实现高精度精测,并可安装在狭小的空间;条码阅读可读取激光打印的一维或者二维码信息。
当您面临各种应用挑战,倍加福为您出谋划策,提供完整解决方案,打造专属于您的“强势阵容”—— 产品线丰富高效,他们技术过硬、各展其长、配合默契……
倍加福微型光电传感器R2/R3系列结合了四种外壳设计、三种感应模式和两种强大的技术。 当您为特定的应用选择传感器时,种类的多样性为您带来灵活度。 除了紧凑型的R2和R3系列外,扁平型的R2F和R3F系列适用于较小空间,且保证高精度的应用。 标准的产品设计还能节省成本、节省时间。
微型光电传感器的R2,R3,R2F和R3F系列提供了不同传感器的更多选择。基于四种外形设计,三种检测原理,两种光源技术——包括创新的DuraBeam激光技术,为特定应用选择理想的传感器解决方案。
倍加福扁平型光电R2F/R3F具有Powerbeam清晰红光和Durabeam激光两种可选光源,红光漫反射0.5ms和激光漫反射0.25ms的快速响应时间大大提高了设备的运行速率,保证了客户的高产能需求。倍加福扁平式光电R2F/R3F具有出色的背景抑制功能,在检测过程中几乎不受硅片的反射率影响,保证了硅片检测的可靠性。
F77这款强大的产品有宽面检测和窄面检测2种版本。对于这2种版本,它的小巧外形和检测距离同样令人印象深刻,高度31mm,检测距离高达800mm。由于其在短距离和长距离检测的良好表现,以及紧凑的设计和很好的适应性,使得F77适合很多应用场合。
探究倍加福光电系列中ML100系列,这可是“工欲善其事,必先利其器”中的一把好“器”,在PCB自动化处理线中的使用更是出彩,实现PCB板的稳定可靠检测。
在锂电池的生产工艺中,倍加福助您“乘风破浪”,为您打造锂电新能源的自动化解决方案!包括卷径测量:UC*-F77;电池极耳检测:激光 OBT300-R100;电极片卷标签识别:RFID F190 系列;张力检测:RHI90 ......
精确的感应、灵活的安装、快速的响应、以及自诊断、可配置的智能IO-Link接口,倍加福传感器一系列优势保证了光伏设备的高效运行。倍加福作为传感器制造领先企业,拥有全面的工业传感器,可使用在光伏设备的各个生产环节,为光伏产业智能升级再“加速”。
PCB板因其具有多种不同颜色,有槽有孔,电子设备的安装空间又是紧凑有限的。所以如何实现PCB线路板的可靠检测成为了很多工程师头疼的问题。倍加福作为传感器的技术专家,并在PCB线路板检测方面有自己的专利产品。
倍加福新研发的ML100-8-H-100带背景抑制功能的漫反射光电传感器,除了具备外型小巧、集成了全金属螺纹安装孔,基于PowerBeam设计的高亮度可视红光光源这些基本特性外,还能够有效的屏蔽高反光的金属背景的干扰,2路“与”、“或”输出, 稳定的检测每一块经过的印刷电路板。
电子组装行业里非常流行的一种技术和工艺SMT(Surface Mounted Technology)表面组装技术,主要工艺流程包括印刷、点胶、贴装、固化、回流焊接、清洗、检测等。PCB板的检测贯穿始终,如PCB的有无,PCB的到位等。PCB板因多孔、多槽、颜色各异、材质各异,部分设备还有高亮度的背景,如不锈钢板,这样检测起来比较困难。倍加福作为专业的传感器专家,根据不用的应用推荐适合的产品。
倍加福公司产品线丰富、产品质量可靠,对于PCB的检测有如下解决方案:多光斑背景抑制传感器ML100-8-H-100,检测距离100mm,可调,可有效屏蔽高反光背景和PCB板上的圆形孔或者槽形孔。ML100-8-H-100是当前市场上用来检测PCB的优选方案。
GL5系列产品是内置放大器的微型槽型开关,体积小巧,光学性能出众,满足半导体工业微型物体的检测需求。在SMT自动化设备上,通常会安装有单轴、双轴或三轴的机械手进行不同轴向的移动,用GL5系列产品实现原点定位或者极限位检测具有较高的重复精度。
在LCM行业这样发展迅猛的背景下,传感器作为生产线的智慧的眼睛,也必须满足各种新的要求。液晶屏厚度、大小、颜色、透明度都有各种不同。倍加福ML100系列产品中一款大光斑传感器ML100-8-W,检测距离200mm,在200mm处光斑约为170mm,这样基本上可以非常稳定检测玻璃平板,即使玻璃平板稍有倾斜也不会影响检测。
在电子行业检测PCB自动化设备中,倍加福推出多款产品,满足您的所有期待。如PCB板孔多槽多、检测信号不稳定,ML100长光斑光电系列;超薄PCB板堆高检测不精准,R2R3激光型对射光电传感器;覆铜板抓取多张,UDC系列超声波双张检测传感器……
覆铜板在自动化生产线上大都是多张叠加在一起进行单张顺序处理,进行抓取时由于吸附性很容易造成两张或多张叠加在一起,如果不进行单张确认,后续处理会造成对覆铜板或者机器设备的损坏。倍加福UDC系列超声波双张检测器采用声波穿过目标物后进行衰减的原理可实现非接触式检测。