倍加福产品系列包括数千个具备不同工作原理的传感器,为绝大部分应用都能提供理想的解决方案。这些细节和更多信息都直接反映在订单号的倍加福产品代码中。
产品代码由三个部分组成(用连字符分隔),每个部分都引用特定的产品功能。下面,我们将举例解释如何构成电感式、电容式、磁式和超声波传感器。
我们的产品代码结构,以电感式传感器为例
N
N =电感式传感器
电感式传感器检测金属物体,可适用于许多应用,如在汽车工业中喷涂线或元件识别。
C
C = 系列
N
N =非嵌入式 非嵌入式传感器可以用嵌入式传感器替换,但不能反向操作。
15
15=15 mm开关距离 必须遵守最小距离,否则声音会很快到达传感器,反应时间也会很短。必须避免这种盲区。
-
30 30 = 30 mm螺纹直径
G G = 螺纹
S S = 不锈钢
60 60 = 60 mm可用螺纹长度
-
E2 E2 = 三线制,直流,PNP,无触点
-
V1 V1=M12 x 1直流传感器设备插头
1.功能原理
所有倍加福传感器都列在“ 功能原理 ” 类别下,其中产品代码的第一个字母表示所定义的传感器类型。例如,字母“U”代表“超声波传感器”,字母“N”代表“电感式传感器”。
2.为系列量身定制的应用功能
选择传感器时,确定传感器的使用位置和方式非常重要。在“为系列量身定制的应用功能”类别下,您将找到传感器所适用的不同应用领域及其类型说明。例如,UC6000超声波传感器可适用水位测量,污垢和水汽都不会影响安全系列(C)的功能。
3.安装情况
电感式传感器通过产生电磁场并利用磁场的变化来测量开关距离,以确定物体是否处于传感器的检测范围内。传感器周围的金属部件会削弱磁场,从而削弱传感器的感应范围。
在没有可用空间(面积= 0)的情况下,可以使用嵌入式安装传感器。这样嵌入式安装传感器就具备优势,因为它们具备更好的机械保护,并且比非嵌入式安装传感器更不容易受到干扰。但是由于传感器表面已经被金属包围,嵌入式安装传感器仅能达到非嵌入式版本开关距离的60%左右。特殊的内部屏蔽减少了周围金属的横向影响,但这也会影响传感器的感应范围。
4.开关距离
开关距离是接近开关非常重要的参数,主要取决于传感器尺寸(线圈或电容器),执行器的尺寸和材料成分以及环境温度也会对其产生影响。使用磁式接近开关时,还必须考虑所用磁铁的准度和强度。