Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

IO-Link接口在感应定位系统领域开辟新的可能

2017-12-07

定位系统 PMI F90 可用于主轴生产。
定位系统可用于主轴生产。

倍加福作为传感器技术领域的先驱者,为响应客户需求,不断完善产品并提供全新应用。最近,倍加福公司推出创新产品 —— 电感式定位系统 PMI F90 和 PMI F112。这些系统的特性是具备综合功能,为现代工业4.0应用铺平道路:两种传感器类型都配备 IO-Link 接口,可用于用户特定的参数设置,因此用户可以检测评估附加状态信息


高灵活性 多功能性 应用多样化

电感式定位系统使用感应式传感器阻尼元件进行无触点操作。没有必要配备特定的目标物,钢性目标物或机器部件本身就可以用来代替。这样就可以节省工作量、时间和成本。

定位系统通常用于机床制造,例如在主轴生产中使用。它也用于印刷和造纸工业应用,或是包装和灌装周期控制中。即使在恶劣环境下,定位系统的功能可靠性也能得到保障:因为它与距离无关,即使在强振动下,也能在公差范围内进行精确测量。由于ATEX(Zone 2/22 , Div. 2)认证,这些定位系统可以在爆炸危险区域内进行操作。


定位系统 PMI F90


数据存储功能确保更换传感器时自动更新参数设置。

能适用 40mm80mm 和 120mm 长度,定位系统 PMI F90 的功能范围十分广泛。高性价比的PMI F90不仅进行测量,还具备切换功能。可以同时检测两个阻尼元件,做到简单安装。还带有数据存储功能,确保更换传感器时自动更新参数设置

充分利用 IO-Link

由于定位系统 PMI 90 和 PMI F112 都采用 IO-Link 接口,很容易确定目标是否在测量范围外,信号质量是否良好。该接口可为客户所需规格作参数化,适应特定的应用需求。可以在操作期间检索所有事件日志,并将警报自动发送到控制单元。有关设备状态或当前工作时间的额外信息可以通过 IO-Link master 来访问。而基于状况数据提供的状态监测具有一致的诊断功能,可以根据预测维护及时引入相应的措施。


特性一览

  • 根据客户特定参数设置IO-Link接口
  • 同时检测两个阻尼元件
  • 节省成本和时间,不需要特定目标物
  • ATEX版本(Zone 2/22, Div. 2)可用于危险区域
  • 适应不同设计和长度

电子新闻

订阅我们的新闻通讯,了解世界各地自动化领域的新闻和趣事。

订阅